2171115
előre konfekcionált Ethernet-kábel; fix fektetés, rugalmas; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; poliuretán; 2x2; RJ 45, Csatlakozó, egyenes (180 °); RJ 45, Csatlakozó, egyenes (180 °); 1 m
IE-5-RJ45-1-P-2-26-7-RJ45
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
41,78 €
(4.177,67 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Egyoldalon konfekcionált csatlakozóvezetékként kapható a vezetékhossz rugalmas meghatározásához és a további csatlakozás szabad választásához.
- Mindkét oldalon konfekcionált kábelként is elérhető a telepítés során időmegtakarítás céljából.
- Gyors információcsere az Ethernet-technológia segítségével.
- Cat.5e-teljesítmény 100 Mbit/s-ig.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú alumínium-kasírozású fóliából és rézárnyékolású fonatból álló kettős árnyékolásnak köszönhetően (SF/UTP).
- A dugaszolható csatlakozó integrált rezgésbiztonsága azt érzéketlenné teszi az ütésekkel és vibrációkkal szemben.
- A csatlakozó szögletes formája helytakarékos kábelkivezetésre alkalmas.
Alkalmazás
- EtherCAT és EtherNET/IP alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PUR-külső köpeny és csatlakozók ellenállnak a nagy mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.