2170581
Ethernet-kábel; rugalmas; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® alkalmazás: C típus; Cat.6A; S/FTP; PUR; Halogénmentes; sárga
ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1.033,38 €
(1.033,38 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- -40°C és +105°C közötti hőmérsékletnek áll ellen (B hőmérsékletosztály ISO 6722 szerint közúti járművekhez).
- Halogénmentes érszigetelő és köpenykeverék a különleges tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez.
- A lángálló kábelkialakítás csökkenti a tűz továbbterjedésének és a magas füstsűrűség kockázatát.
- Emberek és anyagi javak védelme érdekében.
- Power-over-Ethernet-képes kábel az alacsony energiaszükséglettel rendelkező, kisebb hálózati komponensek egyidejű energia- és adatellátásához (pl. IP-kamerák, vezeték nélküli hozzáférési pontok).
- Különböző árnyékolóváltozatokban kapható.
- Analóg és digitális jelek átviteléhez, legfeljebb 100 MHz-ig (Cat.5e), ill. 600 MHz-ig (Cat.6 és Cat. 7) terjedő frekvenciatartományban.
Alkalmazás
- A kamera-, információs vagy jegyértékesítési rendszerek kábezeléséhez közúti járművekben.
- Szabványoknak megfelelően használható buszokban (UNECE-R 118 szerinti tűzállósági vizsgálat M3 (II és III) osztályú járművek esetén).
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- A PROFINET-hálózatban történő rugalmas használathoz (C típus).
- EtherCAT és EtherNET/IP alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz és nedves környezetben használható.
- Nagy mértékben ellenálló olajokkal, üzemanyaggal, lúgokkal és savakkal szemben.
- Kültéri használatra alkalmas.