2170977
Ethernet-kábel; fix fektetés; Cat.7; S/FTP; PE; Halogénmentes; fekete
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
123,98 €
(247,97 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Gyors információcsere az Ethernet-technológia segítségével.
- Cat.7-teljesítmény 10 Gbit/s-ig.
- Analóg és digitális jelek átviteléhez, legfeljebb 1000 MHz frekvenciatartományban.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben az alumínium fóliás páros árnyékolásnak és a rézárnyékolású fonatnak mint teljes árnyékolásnak (S/FTP) köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Strukturált épületkábelezéshez EN 50173 és ISO/IEC 11801 szerint.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- Kültéri használatra alkalmas.