2170956
Ethernet-kábel; fix fektetés; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6; F/UTP; Halogénmentes; narancs
ETHERLINE® LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
61,65 €
(123,30 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- Gyors információcsere az Ethernet-technológia segítségével.
- Cat.6-teljesítmény 1 Gbit/s-ig.
- Robusztus PVC- vagy halogénmentes LSZH-külső köpennyel kapható.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Strukturált épületkábelezéshez EN 50173 és ISO/IEC 11801 szerint.
- Vízszintes padlószinti kábelezéshez, max. 100 m kábelhosszal (ebből 90 m a telepítéshez és 10 m a munkaállomáson).
- EtherCAT, EtherNET/IP és 4 páros PROFINET-alkalmazásokhoz is alkalmas.