2171264
előre konfekcionált Ethernet-kábel; Energialánc, rugalmas; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® alkalmazás: C típus; Cat.5; SF/UTP; 2x2; RJ 45, Csatlakozó, egyenes (180 °); M 12 (D-kódolású), Csatlakozó, egyenes (180 °); 0.5 m
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
41,93 €
(4.193,01 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Egyoldalon konfekcionált csatlakozóvezetékként kapható a vezetékhossz rugalmas meghatározásához és a további csatlakozás szabad választásához.
- Mindkét oldalon konfekcionált kábelként is elérhető a telepítés során időmegtakarítás céljából.
- Gyors információcsere az Ethernet-technológia segítségével.
- Cat.5-teljesítmény 100 Mbit/s-ig.
- Nagyobb ellenállás az elektromágneses zavarokkal szemben a csillagnégyes-kapcsolásnak, valamint az alumínium-kasírozású fóliából és a magas lefedettségű réz árnyékolófonatból készült kettős árnyékolásnak köszönhetően (SF/UTP).
- A dugaszolható csatlakozó integrált rezgésbiztonsága azt érzéketlenné teszi az ütésekkel és vibrációkkal szemben.
- A csatlakozó szögletes formája helytakarékos kábelkivezetésre alkalmas.
Alkalmazás
- Fix telepítéshez PROFINET-hálózatban (C-típus).
- EtherCAT és EtherNET/IP alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PUR-külső köpeny és csatlakozók ellenállnak a nagy mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.