61804494
Vezetéktömszelence; PG 7; Megfelelő védőtömlőmérethez: 7; Halogénmentes; UV-álló; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;
FIPLOCK ONE 90° PG 7 / 07 BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
72,25 €
(722,52 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Cost-saving due to quick and easy installation
- Very high tensile strength due to all around tooth system
- Ensures mounting safety due to integrated coding system
- Excellent IP rating
Alkalmazás
- Demand of increased liquid tightness
- For indoor and outdoor use
- Suitable for FIPLOCK PA6 / PA12