61804540
Vezetéktömszelence; M 40; Névleges méret: 29; Megfelelő védőtömlőmérethez: 29; poliamid; Halogénmentes; UV-álló; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE METAL M40X1.5 / 29 BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
262,39 €
(4.373,19 €/100 darab)
6 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Cost-saving due to quick and easy installation
- Very high tensile strength due to all around tooth system
- Ensures mounting safety due to integrated coding system
- Excellent IP rating
Alkalmazás
- Demand of increased liquid tightness
- For indoor and outdoor use
- Suitable for FIPLOCK PA6 / PA12