61803953
Párhuzamosan hullámos védőcső; Belső átmérő: 20mm; Külső átmérő: 45mm; Névleges méret: 10; poliamid; Halogénmentes; UV-álló
FIPLOCK FPDF 10/9.6X12.8 BK 50M
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
298,98 €
(597,97 €/100 méter)
50 méter csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- The flexible conduit design enables small bending radii and is ideally suited for space-saving installations where space is limited in dry and damp interiors, as well as for outdoor applications
- Dimensionally stable
- Highly flexible and high fatigue life
- Robust against mechanical impacts
Alkalmazás
- For use in railway vehicles and buses, for fixed installations and applications where continous movement may occur
- Railway technology
- For indoor and outdoor use
- Public transport equipment
- Carriage roof, Jumper connections, Couplings