61803914
Párhuzamosan hullámos védőcső; Belső átmérő: 35.8mm; Külső átmérő: 42.2mm; Névleges méret: 36; poliamid; Halogénmentes; UV-álló
FIPLOCK FPAF 36/35.8X42.2 BK 25M
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
487,81 €
(1.951,24 €/100 méter)
25 méter csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- The flexible conduit design enables small bending radii and is ideally suited for space-saving installations where space is limited in dry and damp interiors, as well as for outdoor applications
- Dimensionally stable
- Flexible
- Robust against mechanical impacts
Alkalmazás
- For use in railway vehicles and buses, for fixed installations and applications where limited movement may occur
- Railway technology
- Public transport equipment