2310026
H01N2-D
Csatlakozóvezeték; 1X10; HAR-tanúsítású; U0/U: 100/100 V; gumi; rugalmas
H01N2-D 1X10
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
129,10 €
(258,21 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Harmonizált H01N2-D európai konstrukció szerint gyártva, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel.
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- Nagy áramerősségek biztonságos átvitele a rugalmas és ellenálló kábelkielakításnak köszönhetően.
Alkalmazás
- 100 V névleges feszültségig ívhegesztő gép és kézi elektródatartó csatlakozásához.
- Rugalmas használathoz, szabadon, levegőben, húzás igénybevétele nélkül.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek.
- Időben korlátozottan használható kültéren.
- -25°C-ig rugalmas használata lehetséges.