16002123
Csatlakozóvezeték; 4G2.5; HAR-tanúsítású; U0/U: 300/500 V; gumi; Érvezetékazonosítás: Színek; rugalmas
H05RR-F 4G2,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
168,54 €
(337,08 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Harmonizált H05RR-F európai konstrukció szerint gyártva, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel.
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
Alkalmazás
- Kézi- vagy hálózati készülékekkel, valamint egyszerű szerszámgépekkel való használathoz.
- Rugalmas használathoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Könnyű mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Időben korlátozottan használható kültéren.
- -25°C-ig rugalmas használata lehetséges.