0011045
Vezérlőkábel; 14G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; H05VV5-F; rugalmas
H05VV5-F 14G2,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
50.354,00 €
(1.007,08 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 5000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Harmonizált H05VV5-F európai konstrukció szerint gyártva, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel.
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- Fokozottan olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5) szerint.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, nedves és különösen olajos környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.