4519001
Érvezető; 1X1.5; zöld-sárga; gyűrű; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-tanúsítású; fix fektetés
H07V2-K 1X1,5 GN/YE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
31,94 €
(31,94 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A 90°C-ig terjedő hőállóság magasabb környezeti hőmérsékletek esetén magasabb áramterhelhetőséget tesz lehetővé. Bizonyos esetekben ennek köszönhetően az érvényes szabványok betartása mellett kisebb vezetékkeresztmetszeteket lehet választani.
- Llyod's Register (LR)-engedély tengeri használatra.
- Harmonizált H07V2-K európai konstrukció szerint gyártott, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel (nem vonatkozik: átlátszó, zöld (egyszínű), sárga (egyszínű), minden kettős szín (zöld-sárga és sárga-zöld színeket kivéve)).
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- 450/750 V feszültségosztályhoz alkalmas.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
- Eldobható nagy dobozban is elérhető. A nagy dobozok elérhetősége a színtől és a keresztmetszettől függ, és általában csak 6 mm² vezetékkeresztmetszetig biztosított.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez.
- Alkalmas a vezérlőszekrényen belüli kábelezéshez.
- Fix és védett telepítéshez.
- Nyitott telepítéshez kábeltálcákra, potenciálkiegyenlítésre használható.