4726121
Érvezető; 1X1.5; zöld; gyűrű; U0/U: 450/750 V; halogénmentes keverék; fix fektetés
X07Z-K 90°C 1X1,5 GN
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
44,57 €
(44,57 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Harmonizált H07Z-K európai konstrukció szerint gyártott, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel (nem vonatkozik: átlátszó, zöld (egyszínű), sárga (egyszínű), minden kettős szín (zöld-sárga és sárga-zöld színeket kivéve)).
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- A halogénmentes érszigetelő keverék, valamint az alacsony füstgázképződés és a gázok alacsony korrozivitása tűz esetén kedvez a közterületeken való használatnak.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Kompakt kialakítás a könnyű feldolgozáshoz.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
- Gyűrűként, tekercsen vagy eldobható nagy dobozban kapható. A nagy dobozok elérhetősége a színtől és a keresztmetszettől függ, és általában csak 6 mm² vezetékkeresztmetszetig biztosított.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez, különleges tűzvédelmi követelmények betartása mellett.
- Alkalmas a vezérlőszekrényen belüli kábelezéshez.
- Lámpák bekötéséhez.
- Fix és védett telepítéshez villanyszerelő csőbe vakolatra vagy vakolat alá.
- Nyitott telepítéshez kábeltálcákra, potenciálkiegyenlítésre használható.
- Száraz helyiségekben használható.
- -40°C és +90°C közötti üzemi hőmérsékletre.