1023776
Szolárkábel; 1X10; piros; 7.4 mm; Üzemi feszültség (max.): 1,8kVDC; halogénmentes keverék; rugalmas; Törésállósági vizsgálat: UL854
H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X10 RD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
220,93 €
(220,93 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Optimalizált ár a LAPP korábbi termékéhez, a „H1Z2Z2-K”-hoz képest, a tulajdonságok javításai ellenére.
- Külső fél által történő tanúsítás harmonizált H1Z272-K európai konstrukció szerint (EN 50618 szerint), az ellenőrzött biztonság és minőség igazolására.
- Halogénmentes érszigetelő és köpenykeverék a különleges tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez.
- A fokozott tűzvédelmi tulajdonságoknak köszönhetően az EU-n belüli megnövekedett tűzvédelmi követelményekhez igazítva. A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Jobb mechanikai terhelhetőség a LAPP "H1Z2Z2-K" elődtermékhez képest, amelyet az UL 854 szabvány szerint, földbe történő fektetésre vonatkozó ütésállósági vizsgálattal ellenőriztünk.
- A hálós szigetelő- és burkolóanyagok elősegítik a hosszú élettartamot magas hőmérsékletek vagy magas áramterhelés esetén, biztosítják a nagy feszültségállóságot és a magas rövidzárlati hőmérsékletet.
- Három különböző külső köpenyszínben érhető el a DC vezeték külső megkülönböztethetőségéhez.
Alkalmazás
- Szolármodul és inverterek védelem nélküli csatlakoztatásához földelt és nem földelt fotovoltaikus berendezésekben EN 50618 szerint.
- Szolármodulok egymással való csatlakoztatásához.
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz, szükség esetén szabadon felfüggesztve.
- Zárt szerelőcsatornákban, vakolat alá, valamint berendezésekbe helyezhető.
- Földbe fektetés védőcsövekben kizárólag nedvesség elvezetése esetén.
- Az EN 50618 szerinti II. védettségi osztályba tartozó védőszigeteléssel rendelkező készüléken és annak belsejében.
- Az EN 50618 és HD 60364-5-52 szerinti rövid- és földzárlatbiztonsági alkalmazásokhoz.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.