Részvételi feltételek
Tisztelt Uram vagy Hölgyem Örülünk, hogy részt vesz
versenyünkön. A promóciós időszak alatt vásárolnia kell az online áruházban. A vállalat nyer. Sok sikert kívánunk Önnek!
1. Verseny, részvételi feltételek
1.1 A szervező: U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, e-biz.de.uil@lapp.com. A versenyre 02.04.2024. és 30.04.2024. között kerül sor. A nevezési határidő 30.04.2024. (500 euró feletti rendelés esetén)
1.2 A versenyben való részvételre és annak lebonyolítására az alábbi rendelkezések vonatkoznak. Amennyiben Ön nyer, az Ön cégének/cégének neve nyilvánosságra kerül (az adatvédelmi irányelvek betartásával).
2. Részvétel, részvételi feltételek, kizárás
2.1 A pályázaton való részvétel ingyenes.
2.2 A versenyben minden 18. életévét betöltött személy részt vehet. A LAPP vállalatcsoport alkalmazottai nem vehetnek részt a versenyben, valamint a köztisztviselők sem, kivéve, ha munkáltatójuk engedélyt adott a részvételre.
2.3 A nyereményjátékban kerti szerszámok készlete a CNS Group Sp. z o.o. által kerül kisorsolásra. Egy vállalat a nyereménysorsoláson a oldalon található űrlap kitöltésével vesz részt a nyereménysorsoláson. A nyereményjátékban való részvételre a nyereményjáték időtartama alatt cégenként több alkalommal van lehetőség.
2.4 A LAPP jogosult a jelen részvételi feltételek megsértésével vagy a nyereményjáték manipulálásával gyanúsítható résztvevőket a részvételből kizárni, és szükség esetén a nyereményeket utólagosan elismerni és visszavenni.
3. A verseny megvalósítása, nyeremények
3.1 A nyertes (m/f/d) a fenti szempontok figyelembevételével, véletlenszerűen kerül kiválasztásra a résztvevők közül. A nyerteseket a LAPP két munkatársa sorsolja ki közjegyzői felügyelet nélkül.
3.2 A kerti szerszámok készlete sorsolását a CNS Group Sp. z o.o. végzi. A nyertesek a nyereményt az U.I. Lapp GmbH részére megadott címre ingyenesen kapják meg. A nyeremény nem átruházható és készpénzben nem fizethető ki. A kiszállítás lebonyolításáért a LAPP szolgáltatói felelősek.
3.3 A nyerteseket a nyereményjáték lezárását követően, de legkésőbb 21 napon belül e-mailben vagy postai úton értesítjük.
3.4 Ha a nyereményről szóló értesítést kézbesíthetetlennek küldik vissza, a nyereményre való igény érvényét veszti. Ebben az esetben a LAPP mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy másik nyertest választ-e, akire a fenti szabályok megfelelően vonatkoznak.
4. Fenntartás
A LAPP fenntartja a jogot, hogy a versenyt bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül megszüntesse vagy meghosszabbítsa, amennyiben ez a verseny résztvevői számára ésszerű, figyelembe véve a LAPP érdekeit. Ez különösen akkor érvényes, ha technikai okokból (pl. vírusok a számítógépes rendszerben, manipuláció vagy hiba a szoftverben stb.) vagy jogi vagy egyéb okokból a verseny megfelelő lebonyolítása nem biztosítható. Ebben az esetben az LAPP saját belátása szerint dönt arról, hogy a nyereményeket az eredetileg tervezett eljárás szerint vagy más eljárás szerint ítéli oda a lemondásig beérkezett pályázatok közül.
5. Egyéb
5.1 Az üzemeltető versenyére kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik. A nyeremény más személyre nem ruházható át. A nyeremény átadásával a LAPP mentesül minden kötelezettség alól. Az U.I. Lapp GmbH nem vállal felelősséget a nyereményekben található tárgyi vagy jogi hibákért.
A nyereménysorsolás manipulálása bármilyen automatizált eljárással tilos.
5.2 A jogorvoslat kizárt.