Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

SKINTOP® kábeldugók

Helyezze be a kábelt, húzza meg - kész!

Biztonságos és hatékony


A SKINTOP® 1978-as bevezetése forradalmi tömszelencekialakítást hozott a piacra: egyszerűen behelyezi a kábelt, meghúzza, és kész! Ma a SKINTOP® tömszelenceinek széles választéka szinte minden alkalmazási követelménynek megfelel, és páratlan előnyökkel büszkélkedhet. Fedezzen fel mindent a SKINTOP®-ról még ma!

Szórólap letöltése

utalvány kód*: SKINTOP10

Tapasztalja meg a bizonyított SKINTOP® minőséget - Szerezze meg most az eredeti termékünket vonzó árelőnnyel.

Tovább az online boltba

Örömmel segítünk

Kérdése van a SKINTOP® kábeldugókkal kapcsolatban? Kérdezze szakértőinket!

Kérdezzen minket

The benefits of SKINTOP® cable glands


  • Optimális tehermentesítés a rendkívül széles befogási tartománynak köszönhetően, amely rögzíti, központosítja és megakadályozza a kábel kihúzódását, még az alkalmazásban történő erős mozgások esetén is.
  • Állandó védelem a rezgések ellen: intenzíven tesztelve a legkeményebb alkalmazásokhoz is.
  • Maximális tömítettség a környezeti hatásokkal, például porral, szennyeződéssel és vízzel szemben
  • Biztonságos csatlakozás: a kábelek rögzítve, központosítva és hermetikusan lezártak
  • A SKINTOP® kábeldugó szerelése rendkívül egyszerű
  • Nagyfokú ellenállás az olajjal, UV sugárzással és ózonnal szemben

Fedezze fel a SKINTOP® kábeldugókat


A SKINTOP® a mirigyek nagyon széles választékával rendelkezik. A széles választék szinte minden alkalmazási követelménynek megfelel. Tekintse meg a teljes termékpalettát itt.

SKINTOP® tömítés minden alkalmazáshoz

A hőmérséklet alapvetően meghatározza az anyag aktuális tulajdonságait. Győződjön meg arról, hogy termékeink használata során betartja a megadott hőmérsékleti tartományokat. Ne érje váratlanul
 

A szélsőséges, akár -70°C alatti hőmérsékleten is számíthat a hidegálló LAPP kábelvezetékekre, mint például a SKINTOP® COLD. Extrém, akár +200°C-os plusz hőmérsékletekhez a SKINDICHT® SHV-M FKM-et ajánljuk.

Ha a kábelt vagy vezetéket mozgó gépalkatrészekben használják, a termék minimális hajlítási sugarát be kell tartani. A SKINTOP® BS-M például alakjával megakadályozza, hogy a kábel vagy a vezeték a kábelvezető tömítésen meggörbüljön.

Az alkalmazási területtől függően a kábelvezető tömítés olyan anyagokkal érintkezik, amelyek megtámadhatják a tömítés anyagát.
 

Milyen ellenállásra gondol?

1.

  • A DIN EN ISO 9227 szabvány szerinti sópermet teszt a termék korróziós viselkedését vizsgálja. Egy meghatározott időtartam után az anyagot ellenőrzik és értékelik. A nikkelezett sárgaréz kábelbevezetések, amelyek megfeleltek a sós permetlé tesztnek, ellenállnak a tengervíznek. A V4A rozsdamentes acélból készült kábelvezetékek szintén ellenállnak a tengervíznek és nem korrodálódnak.

2. Olaj

  • A DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 európai szabványok olajállósági vizsgálatokat írnak elő.
  • A csúcskategóriás termékeinkbe, a SKINTOP® ST-M és SKINTOP® MS-M tömítésekbe beépített CR-NBR tömítések például nemcsak nagyon jó UV- és ózonállóságot, hanem fokozott olajállóságot is biztosítanak.

3. Savak és lúgos oldatok

  • A LAPP savakkal és lúgokkal való érintkezéshez is kínál megfelelő kábeldugókat. Gyakran az FKM tömítésekkel ellátott rozsdamentes acél változatok jelentik itt az ideális megoldást.

Az égésgátló tulajdonságokkal rendelkező kábelbevezetések feltétlenül fontosak a biztonság szempontjából azokon a területeken, ahol tűz esetén nagy a potenciális veszély. A halogénmentes és nagymértékben égésgátló komponensekkel rendelkező kábelvezetékek ezért alkalmasak a tűzveszélyes területeken. Tűz esetén csökkentik a lángterjedés, a nagy füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
 

Különösen a vasúti járművekben szigorúan tesztelik az összes beépített alkatrész tűzvédelmi viselkedését. Az EN 45545-2 tartalmazza az ezen alkatrészekre vonatkozó műszaki követelményeket.
 

Az UL 94, a műanyagok gyúlékonyságának vizsgálati módszere a műanyagokat gyúlékonysági osztályokba sorolja, és gyakran kérik műanyag kábeldugók alkalmazása esetén.
 

SKINTOP® ST-HF-M

A sima felületek és a sarkok és élek nélküli kontúrok megakadályozzák, hogy a kábelvezetéken maradványok, például folyadékok és mikroorganizmusok halmozódjanak fel, és a feldolgozóüzemben az élelmiszerekre nézve fennáll a szennyeződés veszélye. Mivel minden élelmiszer-feldolgozó üzemet rendszeresen tisztítanak forró vízzel vagy vízgőzzel, illetve habosítással, és agresszív fertőtlenítőszereket használnak, az élelmiszeriparban való szabványos alkalmasság csak rozsdamentes acél kábeldugókkal érhető el.
 

  • Kérjük, gondoskodjon az EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) szabvány szerinti tanúsításról, ha a kábelvezető tömítés higiéniailag kritikus területeken kerül alkalmazásra.
  • A National Sanitation Foundation (NSF) az NSF/ANSI 169 - 2016 szabványt írja elő az USA-ban az élelmiszeriparban való felhasználásra szánt anyagokra.
  • Az ECOLAB Inc. tisztító- és fertőtlenítőszereket gyárt a gasztronómia, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság számára. Az ECOLAB® tanúsítványt világszerte elismerik. Az ECOLAB® tanúsítvánnyal rendelkező kábeldugók ellenállnak az ECOLAB® fertőtlenítő- és tisztítószereknek.
     

SKINTOP® HIGIÉNIKUS

Vegyipari üzemekben vagy töltőállomásokon robbanásveszélyes gázok képződhetnek, például üzemanyagok előállítása és feltöltése során. De a cukor- és lisztgyártásnál is óvintézkedéseket kell tenni a porrobbanások megelőzése érdekében. Annak érdekében, hogy minden gyújtóforrást ki lehessen zárni, az ebben a különleges környezetben használt építőanyagok tulajdonságainak meg kell felelniük a balesetek megelőzése érdekében felállított szabványoknak.
 

Az ATEX az „ATmosphères Explosibles” (robbanásveszélyes anyagok) rövidítése. Az „ATEX” kiegészítéssel ellátott LAPP kábelbevezetések megfelelnek a DIN EN IEC 60079-0 és DIN EN IEC 60079-7 szerinti robbanásvédelmi követelményeknek, és ezért alkalmasak robbanásveszélyes légkörben való használatra (gyújtásvédelmi típus „Fokozott biztonság” („e”)).
 

SKINTOP® K-M ATEX plus

Egyszeres bevezetések

A biztonságos illeszkedésért pillanatok alatt!

Szerezze meg most az eredeti termékünket vonzó árelőnnyel.

Használja a kódot*: SKINTOP10

Többszörös bevezetések

Sok kábelhez, de nulla káoszhoz.

Szerezze meg most az eredeti termékünket vonzó árelőnnyel.

Használja a kódot*: SKINTOP10


*A 10%-os utalvány 2025. február 17. és április 15. között váltható be a www.lapp.com/en/de webáruházban leadott rendelés esetén, és csak a SKINTOP® kábeldugókra érvényes, kivéve a tartozékokat. Az utalvány ügyfélszámonként egyszer váltható be. Az utalvány nem érvényes a már megvásárolt vagy cserélt termékekre, és nem vonható össze más utalványokkal vagy promóciókkal. Az utalvány nem váltható be az online áruház „Ajánlataim” menüpontjában. Az U.I. Lapp GmbH fenntartja a jogot, hogy visszaélés esetén az utalvány érvényességét idő előtt megszüntesse, vagy az utalványt visszavonja. A vásárlásokra az U.I. Lapp GmbH webáruházára vonatkozó általános szerződési feltételeink vonatkoznak.