27500104
GOF; 4x OM1; fix fektetés; Üvegfonal; halogénmentes keverék; Égésállóság: IEC60332-1-2; zöld
HITRONIC® HUW1500 4 G 62.5/125 OM1
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
4.779,80 €
(238,99 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 2000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- A géllel töltött központi csatlakozóvezető gondoskodik a hosszirányban és keresztirányban vízzáró, ezáltal optimális szálvédelemről.
- Hullámos acélburkolat fokozott mechanikai igénybevételhez és a maximális rágcsálóvédelem érdekében.
- Halogénmentes LSZH- külső köpennyel, a különleges tűzvédelmi követelmények betartása érdekében.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- A központi hálózati területeken történő használathoz.
- WAN-hálózatokhoz alkalmas.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek.
- Beltéri és kültéri használatra alkalmas.