26310208
GOF; 8x OM2; torzió, rugalmas; Aramid fonal; poliuretán; fekete
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
29.684,80 €
(742,12 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 4000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Designed to withstand high torsion in the windmill drip loop
- Suitable for field assembly
- Easy to install due to the compact design, high flexibility, robust sheath and small bending radii
- Zero electromagnetic interference as the cable contains no metal (totally dielectric)
Alkalmazás
- For indoor and outdoor use
- As a link between moving parts
- In vertical installations
- Industrial environments
- For fixed and flexible installations, as well as for applications with torsional movements (e.g. machinery, wind turbines)