Plug. Play. Convey
Az intralogisztika modern szállítószalag-rendszerei egyre inkább modulárisak, adatvezéreltek és skálázhatók. A megfelelő kábelezési architektúra - akár centralizált, akár decentralizált - meghatározza a telepítési erőfeszítést, a rugalmasságot és a hosszú távú hatékonyságot. Az LAPP végponttól végpontig terjedő megoldásokat kínál a moduláris szállítórendszerek energia- és adatelosztásához - a klasszikus osztó-koncepcióktól a decentralizált felépítésig a szállítószalag mentén.
Akár centralizált, akár decentralizált - a teljesítményt a csatlakoztathatóság határozza meg. Fedezze fel, hogy a LAPP hogyan teszi lehetővé a méretezhető, hatékony és jövőbiztos szállítószalag-rendszereket.
Intralogisztika az átmenetben: Miért válik a kábelezés kulcsfontosságú technológiává
A szállítószalag-technológia a modern intralogisztikai rendszerek gerince. Legyen szó elosztóközpontról, automatizált raktárról vagy repülőtérről - a moduláris szállítórendszereknek megbízhatónak, rugalmasnak és gazdaságosnak kell lenniük.
A fokozódó modularizációval az intralogisztikai kábelezéssel szemben támasztott követelmények is változnak:
- Magasabb ciklusidők
- Rugalmas elrendezés testreszabása
- Gyorsabb projektfutási idők
- A nap 24 órájában elérhető
- Az adatkommunikáció növelése
LAPP csatlakoztathatósága mindent magában foglal, ami a szállítószalag-technológiát mozgatja - az energiától a szenzorokig.
Termékek
Központi kábelezés szállítórendszerekben
A központosított kábelezéssel a vezérlőrendszer, a frekvenciaváltó és a teljesítményelosztás főként a vezérlőszekrényben vagy közvetlenül a szállítószalagon található. A motorokat, szenzorokat és aktorokat onnan szállítják.
A központosított architektúrák jellemzői
- Központosított energiaellátás
- Egyértelmű rendszerstruktúra
- Bevált architektúra a szabványosított rendszerekhez
A moduláris szállítórendszerek határértékei
A rendszer összetettségének növekedésével:
- Hosszú kábelfutamok
- Magas telepítési költségek
- Korlátozott rugalmasság a bővítők számára
A központosított kábelezés továbbra is ésszerű az egyértelműen strukturált, kevésbé dinamikus rendszerkoncepciók esetében.
Decentralizált kábelezés: A moduláris szállítószalag-technológia architektúrája
A decentralizált szállítószalag-rendszer architektúrája közvetlenül a szállítószalag mentén integrálja az energiaelosztást, a meghajtási rendszereket és a kommunikációt. Az olyan komponensek, mint az I/O-modulok vagy a frekvenciaváltók a folyamathoz közel helyezkednek el.
Ez a szerkezet különösen alkalmas moduláris szállítórendszerekhez, amelyek térben elosztott tengelyekkel és rugalmas elrendezéssel rendelkeznek.
A decentralizált kábelezés előnyei
- Csökkentett kábelhossz
- Gyorsabb telepítés a plug-and-play funkciónak köszönhetően
- Javított EMC a rövid motorkábeleknek köszönhetően
- Nagyfokú skálázhatóság
- Világos zónastruktúra a vonal mentén
A decentralizált koncepciók megteremtik a gazdaságosan méretezhető intralogisztikai rendszerek alapját.
A jövőnek rugalmasságra van szüksége: intelligens koncepciók a decentralizált kábelezéshez.
Vonali topológia
A vonali topológiával az energia és a kommunikáció modulról modulra halad. Minden egyes szállítószalag-szegmens egy folyamatos szerkezet része, külön visszatérés nélkül egy központi elosztóba. Ez az architektúra csökkenti a párhuzamos bekötések számát, és minimalizálja az energia- és vezérlési szintek közötti interfészeket. A vonali topológia különösen gazdaságos a nagy változási dinamikájú moduláris rendszerek esetében.
- Csökkentett telepítési bonyolultság: A modulok szekvenciális csatlakoztathatósága kiküszöböli a bonyolult csillagkábelezés és a központi gyűjtőpontok szükségességét.
- Gyorsabb üzembe helyezés: Az előre konfekcionált csatlakoztathatóság áttekinthető struktúrát tesz lehetővé, és lerövidíti a telepítési időt.
- Nagyfokú skálázhatóság: Új szállítószalag-modulok integrálhatók a meglévő gyártósorokba anélkül, hogy a teljes architektúrát alapvetően át kellene alakítani.
- Optimalizált anyag- és helykihasználás: Kevesebb kábelkötegelés és kevesebb kábelútvonal egyszerűsíti a rendszertervezést.
Gyűrű topológia
A gyűrűs topológia lehetővé teszi a szegmentált energia- és jelelosztást a szállítószalag mentén. A modulok csatlakoztathatósága meghatározott átadási pontokon keresztül zajlik, így az egyes szállítószalagszakaszok tisztán elkülönülnek egymástól. A tisztán lineáris szerkezettel szemben a gyűrűs architektúra lehetővé teszi az energiapályák és a karbantartási zónák egyértelműbb szegmentálását. A gyűrűs topológia különösen alkalmas a nagy karbantartási gyakoriságú és világosan elhatárolt szállítási zónákkal rendelkező rendszerekhez.
Előnyök
- Az egyes szegmensek célzott karbantartása: A szakaszok külön-külön is ellenőrizhetők vagy karbantarthatók anélkül, hogy a teljes szállítószalagot érintenék.
- Csökkentett hibaterjedés: Az egyik modul meghibásodása nem hat azonnal az egész szerkezetre.
- A rendszer átláthatóságának javítása: Az egyértelmű átadási pontok megkönnyítik a hibaelhárítást és a diagnosztikát.
- Strukturált energiaelosztás: A gyűrűs szerkezet tiszta tehereloszlást biztosít a rendszer mentén.
Hajtómotoros görgők (MDR)
A motoros hajtógörgők (MDR) az elektromos meghajtást közvetlenül a szállítóhengerbe integrálják. Ezáltal nincs szükség központi hajtásláncra, sebességváltóra vagy mechanikus kuplungokra. Minden egyes szállítózóna külön-külön elektromosan vezérelt. Ez szűkíti a mechanikai bonyolultságot és növeli a vezérlési pontosságot.
- Zónánkénti energiahatékonyság: Csak az aktív szállítószalag-szegmenseket működtetik - ez csökkenti az energiafogyasztást és a hőterhelést.
- Csökkentett mechanikai kopó alkatrészek: Kevesebb külső meghajtóelem kevesebb karbantartást jelent.
- Nagyfokú modularitás: A szállítószalag-szegmensek integrálhatók vagy önállóan cserélhetők.
- Javított EMC feltételek: A rövid motorkábelek és a decentralizált meghajtók csökkentik az elektromágneses interferenciát.
Iparági adatátvitel
A modern szállítórendszerek nagymértékben hálózatba vannak kötve. Az érzékelők, meghajtások, biztonsági alkatrészek és vezérlőrendszerek folyamatosan kommunikálnak az ipari hálózatokon keresztül. Az instabil adatinfrastruktúra közvetlenül vezet leállásokhoz vagy folyamatmegszakításokhoz. A jól átgondolt iparági hálózati infrastruktúra növeli a rendszer rendelkezésre állását, javítja a diagnosztikai lehetőségeket és támogatja a prediktív karbantartási koncepciókat.
- Nagyfokú interferencia-ellenállás (EMC): A motorok, frekvenciaváltók és erősáramú kábelek elektromágneses interferenciamezőket generálnak. Az adatkábeleket ennek megfelelően árnyékolni kell.
- Mechanikai terhelhetőség: A mozgás, a rezgés és az iparági környezeti feltételek robusztus kábelszerkezeteket igényelnek.
- Jövőbiztos adatátviteli sebességek: A moduláris rendszereknek megbízhatóan kell továbbítaniuk a növekvő adatmennyiséget.
- Standard kompatibilitás: szabványosítás: Az ipari Ethernet és a terepi busz protokollok, például a PROFINET támogatása.
Csatlakoztathatóság skálázható szállítórendszerekhez
Az LAPP támogatja a gyártókat és az üzemeltetőket a centralizált és decentralizált kábelezési koncepciók megvalósításában az intralogisztikában.
Portfóliónk a következőket tartalmazza:
- Erősáramú és vezérlőkábelek
- Ipari adatkábelek
- Ipari dugaszolható csatlakozó
- Előre konfekcionált plug-and-play rendszerek
- Kábelvédelmi és jelölési rendszerek
Az integrált rendszermegoldások szűkítik a telepítési időt, növelik a rendszer rendelkezésre állását és lehetővé teszik a hosszú távú skálázhatóságot.
Tudnivalók a szállítószalagrendszerek kábelezési felépítéséről
A centralizált és a decentralizált kábelezés közötti különbség a szállítószalagon belüli áram- és adatelosztás szerkezetében rejlik.
A központosított kábelezéssel a vezérlőrendszer, a frekvenciaváltó és a teljesítményelosztás főként az elosztóban található. A motorok, szenzorok és aktorok onnan hosszabb kábelvezetéseken keresztül kerülnek ellátásra.
A decentralizált kábelezéssel az áramelosztók, az I/O-modulok és a meghajtóelemek közvetlenül a szállítószalag mentén vannak integrálva. Az energia- és adatelosztás egyedi modulokra vagy zónákra van szegmentálva.
A decentralizált architektúrák különösen alkalmasak a nagyfokú skálázhatósággal és rugalmas elrendezéssel rendelkező moduláris rendszerek számára.
A decentralizált kábelezés különösen akkor hasznos, ha a szállítórendszerek moduláris felépítésűek, és rendszeresen bővítik vagy átalakítják őket.
Tipikus alkalmazási területek
- Általános teher- és csomagszállító technológia
- Elosztóközpontok
- Automatizált raktár
- Zóna alapú vezérléssel rendelkező rendszerek
A decentralizált kábelezés csökkenti a kábelek hosszát, egyszerűsíti a telepítést és lehetővé teszi a rendszer egyértelmű szegmentálását. Ez lehetővé teszi a bővítők hatékonyabb végrehajtását és a karbantartási munkák célzott elvégzését.
A vonali topológia egy olyan kábelezési struktúra, amelyben a szállítómodulok egységről egységre csatlakoztathatók. Az energia és az adatok a finanszírozási vonal mentén folytatódnak.
A csillag alakú struktúrákkal ellentétben itt nincs központi fővonal. Ehelyett egy moduláris láncszerkezet jön létre.
A vonali topológia különösen alkalmas:
- MDR-alapú szállítómodulok
- Zóna vezérlés
- Bővíthető rendszerelrendezések
Csökkenti a telepítési erőfeszítéseket, és támogatja a szállítószalag-rendszeren belüli egyértelmű szegmensszerkezetet.
A gyűrűs topológia lehetővé teszi az energia és a jelek strukturált elosztását, meghatározott átadási pontokkal az egyes szállítómodulok között.
Gyakran használják, amikor:
- A moduloknak felcserélhetőnek kell lenniük
- A karbantartás egyszerűsége a középpontban
- a kábelezés bonyolultságát csökkenteni kell
A modulok egyértelmű elkülönítésének köszönhetően az egyes szegmensek szervizelése vagy cseréje a teljes rendszer érintése nélkül elvégezhető.
A motoros meghajtású görgők (MDR), más néven hajtómotoros görgők, beépített elektromotorral ellátott szállítógörgők. A meghajtás közvetlenül a görgőben található, így nincs szükség külső hajtóművekre vagy központi meghajtóegységekre.
MDR-rendszerek:
- Zóna alapú vezérlés
- Energiahatékony működés
- Csökkentett mechanikai összetettség
- Moduláris bővítő
A moduláris rendszereken az MDR-rendszereket gyakran kombinálják decentralizált kábelezéssel, mivel minden egyes zónát külön-külön lehet ellátni és vezérelni.
Az MDR-alapú szállítórendszerek kábelezésének számos műszaki követelménynek kell megfelelnie:
- Kompakt kialakítás, korlátozott beépítési hely
- EMC-stabil motorkábelek
- Szegmentált energiaellátás
- Robusztus csatlakoztathatóság
- Biztonságos adatkommunikáció a zóna-alapú vezérléshez
A rövid, árnyékolt motorkábelek javítják az elektromágneses összeférhetőséget és növelik a rendszer üzembiztonságát.
A modern szállítórendszerek adatvezéreltek. A szenzorok, meghajtók és vezérlők folyamatosan kommunikálnak az ipari hálózatokon keresztül.
Iparági adatkommunikációra van szükség:
- Legyen valós idejű
- EMC-stabil működés
- ellenáll a mechanikai terhelésnek
- kompatibilisnek kell lennie az olyan általános szabványokkal, mint a PROFINET
Az intralogisztikai rendszerekben a rendszer rendelkezésre állása és a folyamatok megbízhatósága szempontjából kulcsfontosságú a robusztus Ethernet vagy terepi busz infrastruktúra.
A központi és a decentralizált kábelezés közötti választás több tényezőtől függ:
- A rendszer modularizáltsági foka
- Tervezett bővítők
- Karbantartási stratégia
- EMC követelmények
- Beszerelés időpontja
- A hajtások energiaigénye
Az energia- és adatelosztás holisztikus szemlélete kulcsfontosságú a szállítórendszer hosszú távú hatékonysága és skálázhatósága szempontjából.