Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Digitalizáció a modern adatközpontok számára

Teljes körű megoldások és projektmenedzsment adatközpontok számára

A digitalizáció lehetővé tétele a LAPP-tól származó megoldásokkal


A világszerte keletkező digitális adatok mennyisége évről évre növekszik. 2015-ben például a globális szerverállomány 58,8 millió darab körül volt. 2022-re ez a szám 85,6 millió körül lesz. Az adatközpontok egyre fontosabb szerepet játszanak ebben a fejlődésben, mivel a digitális szolgáltatások magas rendelkezésre állásának gerincét képezik. Ez felveti azt a kérdést, hogy az egyre összetettebb adatközpontokban az óriási adatmennyiségeket hogyan lehet gyorsan és megbízhatóan továbbítani - de azt is, hogy az adatközpontok egyes elemei közötti energiainfrastruktúra hogyan biztosítható. A LAPP bevált rendszerszolgáltatóként képes arra, hogy a digitalizációból eredő növekvő követelményekre átfogó, nagy teljesítményű megoldásokat kínáljon egyetlen forrásból - a tervezéstől a termékválasztáson át az éppen időben történő szállításig közvetlenül az építkezés helyszínére.

Termékáttekintés letöltése most

Kapcsolat

Projektüzletági csapatunk szívesen nyújt Önnek szakértői tanácsot az új adatközpontok elektromos berendezéseinek komplex tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és készüljön fel a legjobb kapcsolatokra.

Örömmel várjuk projektjét!

Lépjen kapcsolatba most velünk

Minden egy kézből

Az innovatív és kiváló minőségű megoldások vezető szolgáltatójaként a LAPP olyan termékeket szállít Önnek, amelyek megfelelnek a magas követelményeknek.

Egy kapcsolattartó

Szakértőink Önnel együtt dolgoznak ki egyedi megoldásokat – mindezt az Ön igényeihez szabva.

Világszerte készen állunk

Világszerte az Ön rendelkezésére állunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy optimális támogatást nyújtsunk projektjéhez – időben és a helyi viszonyokról szerzett szakértelemmel.

Logisztikai kiválóság

Innovatív megoldásaink garantálták a maximális rugalmasságot az Ön igényeinek teljesítéséhez.

Termékek adatközpontok számára


Termékáttekintés


Találja meg a projektjéhez megfelelő megoldásokat a nagy teljesítményű és megbízható adatközpontok széles termékportfóliójában, és fedezze fel a széleskörű lehetőségeket a LAPP-pal, mint parnerével.

Termékáttekintés letöltése most

Kapcsolat


Projektüzletági csapatunk szívesen ad szakértői tanácsot Önnek a kábelezés tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba velünk a legjobb kapcsolatokért a jövőben.

Lépjen kapcsolatba most velünk

Réz

  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • RV-k
  • XLPE/SWA/LSZH
  • CU Rope

Szabványok: CEI 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

réz

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/AWA/LSZH
  • XLPE/PVC/AWA/PVC

Alumínium

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Szabányok: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Szabványok: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / Moduláris rendszer
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M KEFE
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • BS 50288-7  
  • RE-2X(St)H BS 50288-7  
  • RE-2X(St)H PIMF
  • ÖLFLEX Classic 110 CH  
  • ÖLFLEX 127 HSLH  
  • NHXMH
  • KNX
  • DALI
  • LiH(St)H FE180/E90
  • JE-H(St)H FE180/E90
  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7 Z-R

Szabványok: 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

A biztonságos oldalon: Normák és szabványok


A szabványok iránymutatást nyújtanak a gyártók, a telepítők és az ellenőrök számára annak biztosítása érdekében, hogy az adatok és az áram biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan áramoljon, például azáltal, hogy biztosítják, hogy a kábelek és az elektromos vezetékek megfelelnek a minőségi és biztonsági előírásoknak. A LAPP csatlakozási megoldásai megfelelnek ezeknek a szabványoknak. A legfontosabb szabványok áttekintése.

VDE (Elektrotechnikai, Elektronikai és Informatikai Szövetség)

A VDE egy német szövetség, amely szabványokat és irányelveket dolgoz ki elektromos és elektronikus termékek számára. A VDE-szabványok különböző szempontokat érintenek, beleértve a kábelek és elektromos vezetékek biztonságát, teljesítményét és telepítését az erősáramú és adatkábelek csatlakoztatásához.

IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság)

A globális nonprofit bizottság több mint 170 országban tevékenykedik, és nemzetközi szabványokat dolgoz ki az elektrotechnika, az elektronika és a kapcsolódó technológiák területén - azzal a céllal, hogy biztosítsa például az elektromos telepítések biztonságát, hatékonyságát, megbízhatóságát és átjárhatóságát az adatközpontokban.

BS (Brit szabványok)

Nagy-Britannia nemzeti szabványügyi testülete volt az első a maga nemében a világon. Szabványaik a csatlakozástechnika különböző aspektusaira vonatkozó iránymutatásokat tartalmaznak, amelyek hasonlóak az IEC szabványaihoz, de tartalmazhatnak az Egyesült Királyság piacára vonatkozó egyedi követelményeket is.

A LAPP kiváló minőségű kábeleket és alkatrészeket fejleszt például a digitalizációval kapcsolatos növekvő kihívásokhoz. Különösen a rendkívül összetett adatközpontok igényelnek gyors és megbízható átvitelt fémmentes, interferenciamentes és csapbiztos kábelekben. Ugyanakkor a szálaknak, kábeleknek és alkatrészeknek a legmagasabb minőségűnek kell lenniük a problémamentes működés érdekében. Ez magában foglalja a halogénmentes, füstszegény és égésgátló kábelek használatát. Az adatközpontokban az épület-, vagyon- és személyvédelem szempontjából a maximális biztonságot a legjobb feltételeket az optimális tűzvédelmi jellemzőkkel bíró halogénmentes kábelek következetes használata biztosítja. A biztonsági potenciál növelhető további szigeteléssel vagy funkciótartással rendelkező kábelek használatával.
A kiváló minőségű termékek és az egyszerű szerelés a döntő tényezők közé tartoznak, amikor a kiválasztásról van szó. Ha egy kábel törékennyé válik vagy meghibásodik, az hatással van az összes többi, ugyanarról a tekercsről származó kábelre. Mivel az új telepítések és a leszerelések nagyon költségesek lehetnek, hosszú távon megéri tartós és jó minőségű anyagokba fektetni.
Az adatközpontokra szigorú követelmények vonatkoznak, amelyek célja, hogy tűz esetén fokozott ellenőrzött biztonságot garantáljanak (CPR besorolás). Ez a kábelezésre is vonatkozik. Többek között a tűz terjedésével, a hőkibocsátással és a füstfejlődéssel kapcsolatos tulajdonságok elemzése is megtörténik. A kábeleknek és tartozékoknak halogénmentesnek kell lenniük, és egyéb égésgátló tulajdonságokkal is rendelkezniük kell - ugyanakkor meg kell felelniük a magas teljesítmény- és minőségi követelményeknek.

Széles portfóliónk garantálja Önnek a teljes körű megoldásokat egyetlen forrásból - mindez több évtizedes gyártási és projekt-szakértelmünkre alapozva. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat. Ebben az esetben a lehető leghosszabb élettartamra, a robusztusságra és a rendkívüli rugalmasságra való törekvés hajt bennünket. A speciális köpenyanyagoknak köszönhetően a LAPP megoldások lángállóak és halogénmentesek, így tűz esetén csökkentik a lángterjedést, a nagy füstsűrűséget és a mérgező füstgázok kockázatát.

Az energiaátvitel és a nagy ellenállás felmelegíti a kábelcsatlakozókat, a működés közbeni fűtés miatt a meleg és hideg közötti állandó váltakozás a kábelek és csatlakozók törékenységét okozza. A felhasználókkal, a TÜV-vel és az észak-amerikai UL engedélyező intézettel szoros együttműködésben számos tesztet és teljesítményvizsgálatot végeztek ÖLFLEX® kábeleinkkel és SKINTOP® tömszelenceinkkel. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk minőségi szabványainkat. Termékeink világszerte használatra készen állnak és természetesen megfelelnek a RoHS irányelvnek.

Nem talál igényének megfelelő terméket? Együtt, az Ön számára szabott, egyedi megoldásokat dolgozhatunk ki. Szakértőink szívesen segítenek Önnek.

Egyébként: szakértelemre nemcsak a felhasznált alkatrészek kiválasztásakor van szükség, hanem az alkatrészek helyes konfekcionálásához és használatához is. Szívesen segítünk Önnek a helyszínen is.

Minden egy kézből. Velünk, mint partnerével az ötlettől a megvalósításig. Projektüzleti csapatunk szívesen ad tanácsot Önnek az új adatközpont elektromos berendezéseinek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban.