Keresési kifejezés
0
Keresési kifejezés
0
Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Gép- és berendezésgyártás

Csatlakozási megoldások a gép- és berendezésgyártáshoz


A gép- és berendezésgyártáshoz használt kábelek és vezetékek a kezdetektől fogva a legfontosabb kompetenciánk közé tartoznak. Széles termékkínálatunk megfelelő megoldásokat kínál a gép- és berendezésgyártás minden követelményéhez. Aligha lehet olyan ipari alkalmazás, amelyre még nem dolgoztunk ki megoldásokat.
 
A német gép- és berendezésgyártás abszolút kulcspozíciót tölt be a német gazdaságban. Az ágazat továbbra is a legnagyobb munkaadók közé tartozik itt az országban, vezető szerepet tölt be az exportban, és felelős a „Made in Germany” jó hírnevéért világszerte. A nagy teljesítményű, hatékony, megbízható és innovatív gépészeti csatlakozási megoldások világpiaci vezetőjeként a LAPP hozzájárul ehhez az eredményességhez.

Egyetlen pillantás egy korszerű gyárba feltárja a változást: robotok határozzák meg a képet, az alkatrészek kezelése, a hegesztés, a vágás és a csavarozás során. A vezető nélküli szállítórendszerek sztoikusan követik pályájukat, mintha egy kísérteties kéz mozgatná őket. Minden finoman egymáshoz igazítva, aprólékosan megtervezve. Egy ilyen környezetben még a legkisebb komponensnek is a legnagyobb megbízhatósággal kell működnie. Ugyanis még egy csak rövid ideig meghibásodott rész is megzavarja a folyamatot, idő- és erőforráspazarlással jár. Az összes LAPP-komponens robusztus kialakítása kifejezetten ellensúlyozza a meghibásodás kockázatát.

A gépgyártás kábeltechnológiájával kapcsolatos nagyteljesítményű, hatékony, megbízható és innovatív megoldások partnereként hozzájárulunk a „Made in Germany” megbízhatóságához. Különböző iparágakra vonatkozó speciális megoldásokkal és magas szintű szakértelemmel az automatizálási technológia, az élelmiszeripar vagy a vasúttechnika területén.

Robotika