Keresési kifejezés
0
Keresési kifejezés
0
Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Robotika: mozgó precizitás

A LAPP csatlakozási megoldásai a robotika területén


Manapság szinte minden iparágban a robotok kéz a kézben dolgoznak emberi kollégáikkal. Gyakran olyan munkákat végeznek, amelyek túl nehezek, veszélyesek vagy károsak az emberi egészség számára: Nagy terheket emelnek, az utolsó szögig pontosan festenek, és milliószor, precíziós pontossággal végzik el ugyanazokat a munkafolyamatokat. A robotikáról alkotott képet még mindig gyakran az autógyárak kerítések mögött álló nagy robotjai jellemzik. A jövő robotjai azonban kisebbek, könnyebbek, rugalmasabbak lesznek, és határok nélküli termelési hálózatok részét fogják képezni, amelyeket az Ipar 4.0 során gyors adatkapcsolatok kötnek össze, és kéz a kézben dolgoznak emberi kollégáikkal. Ennek megfelelően változnak az egyes alkatrészekre, elsősorban a robotikai alkalmazások kábelezési megoldásaira vonatkozó követelmények.

Milyen speciális követelményeket kell teljesítenie a kábeleknek és vezetékeknek a robotika területén?


Az ipari gépektől egyre inkább azt várják el, hogy nagyobb teljesítményt nyújtsanak, több adatot dolgozzanak fel és folyamatosan működjenek. És bár néhány nagyon barátságtalan környezetben működnek, kapcsolataiknak tartósnak és megbízhatónak kell lenniük, hogy megfeleljenek a mai igényeknek. A kábelek, kábeltartozékok, ipari csatlakozók és kábeltömszelencék széles körű LAPP-kínálatát azért fejlesztettük ki, hogy nagy teljesítményt, robusztusságot és rugalmasságot nyújtson, amelyeket az összetett ipari környezet igényel. Nemcsak ellenállnak a zord környezetek nehézségeinek, hanem megfelelnek az egész gyárcsarnokban uralkodó szabványoknak és protokolloknak.

A LAPP gépekhez és berendezésekhez használt kábelek és vezetékek megbízhatóan megfelelnek a gépgyártók és tervezők igényeinek, ideértve a hőmérséklet-ingadozásokat, maró vegyszereket, EMI- és RFI-zavarokat, hajlítást és szélsőséges mechanikai terheléseket, sőt több egymással összefüggő folyamatot is, amelyek egy közös vezérlőközponton osztoznak. Ez azt jelenti, hogy megbízható, tartós kábeleken és dugaszolható csatlakozókon keresztül biztonságosan áramot és adatokat tudnak továbbítani gépeiktől és gépeikhez.

Robotika-alkalmazások kábelezési megoldásaira vonatkozó követelmények:

  • Szélsőséges hajlítási és forgó mozgások
  • Maximális rugalmasság, stabilitás, hosszú élettartam
  • Korlátozott helykínálat a kábelezéshez
  • Egyedi konfekciók
  • A fontos pótalkatrészek gyors szállítása
  • Sokrétű kábelrendszerek – minden robottípusnak más mozgásfolyamata van
  • Veszély: egy komponens meghibásodása esetén az egész gyártási útvonal megállhat, és milliós kár keletkezhet.

Mit kell figyelembe venni a termékválasztáskor?


Mivel minden robottípus eltérő mozgásfolyamatokat hajt végre és eltérő felépítésű, a kábelrendszerekre vonatkozó követelmények is sokrétűek. Gyakran különösen igényes alkalmazásokra van szükség, amelyekre a készen kapható termékek gyakran nem nyújtanak ideális megoldást. Például egy speciális robotkábel több mint 15 millió ciklusra tanúsított, és 720°/m-rel kétszeres elforgatást tesz lehetővé saját tengelye körül méterenként. A LAPP a LAPP Muller robotikau szakértővel több mint három évtizede sikeresen tevékenykedik a robotika területén, és vezérlő- és adatkábeleket, speciális kábeleket, valamint megfelelő konfekciókat gyárt.

Miért LAPP-termékek a robotika területén?


A LAPP robotikaterülete biztosítja az ügyfelek igényeinek optimális teljesítését, és az ügyfelekkel együttműködve átveszi az egyedi megoldások gyakran költséges és tanácsadásigényes fejlesztését. Ha az ügyfél igényeit a szabványos termékkínálatból származó valamely termék nem tudja kielégíteni, ez a terület egyéni tanácsadást nyújt az ügyfeleknek, és speciális megoldásokat dolgoz ki. Az ilyen „egzotikus” speciális kábeleket kis mennyiségben is kínáljuk. E követelmények teljesülésének biztosítása érdekében a LAPP a világ egyik legkorszerűbb kábelvizsgáló létesítményében végez teszteket, ahol a legkülönbözőbb mozgássorozatok szimulálhatók, és meghatározható a kábelek és vezetékek élettartama.

A LAPP több mint 50 éves fejlesztési és gyártási tapasztalatára támaszkodhat, és ezt alapul véve különböző innovációkat fejlesztett ki, valamint magas gyártási minőséget és megbízhatóságot képvisel.

Nem talál igényének megfelelő terméket? Együtt fejlesztünk ki egyedi megoldásokat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot.

A termékekhez