Hungary
 
hu
en
 
Hungary
 
hu
en
 

Teljes körű megoldások és projektmenedzsment az infrastruktúra számára

Megbízható energiaellátás és adatellátás az Ön infrastrukturális projektjéhez

LAPP összeköti a jövő világát


A jól hálózatba kötés azt jelenti, hogy az élen járunk - mert a jövő a kommunikáció új szintjét ígéri gyors hálózati kapcsolatokkal és rendkívül nagy adatmennyiséggel. Az akadálytalan ipari kommunikáció és távközlés a LAPP kifejezett célja. A mögöttes infrastruktúra működésének központi tényezője továbbra is a zavarmentes kábelkapcsolat. Megoldásaink megbízhatóan látják el a lakó-, kereskedelmi és irodaépületeket, valamint az ipari épületeket és gyárakat villamos energiával és adatokkal. És ez még nem minden: az innovatív, kiváló minőségű kábelek és minden más csatlakozóelem vezető szállítójaként a LAPP egyablakos ügyintézést biztosít a projekt sikeres megvalósításához - a tervezéstől a termékválasztáson át a just-in-time szállításig közvetlenül az építkezés helyszínére. Mi vagyunk az Ön kompetens partnere és teljes körű beszállítója a személyre szabott megoldásokat tartalmazó projektekhez.

Termékáttekintés letöltése most

Kapcsolat

Projektüzletági csapatunk szívesen ad szakértői tanácsot Önnek a kábelezés tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és készüljön fel a legjobb kapcsolatokra.

Örömmel várjuk projektjét!

Lépjen kapcsolatba most velünk

Minden egy kézből

A LAPP megbízható rendszerszolgáltatóként ellátja Önt mindennel, amire a kiváló minőségű adat- és energiaellátáshoz szüksége van.

Egy érintkező

Szakértőink Önnel együtt dolgoznak ki egyedi megoldásokat – mindezt az Ön igényeihez szabva.

Világszerte készen állunk

Világszerte az Ön rendelkezésére állunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy optimális támogatást nyújtsunk projektjéhez – időben és a helyi viszonyokról szerzett szakértelemmel.

Logisztikai kiválóság

Innovatív megoldásaink garantálták a maximális rugalmasságot az Ön igényeinek teljesítéséhez.

Termékek az infrastruktúrához


Termékáttekintés


Ismerje meg termékportfóliónkat az Ön infrastrukturális projektjeihez, és fedezze fel a LAPP-pal,partnerével aszéleskörű lehetőségeket.

Termékáttekintés letöltése most

Kapcsolat


Projektüzletági csapatunk szívesen ad szakértői tanácsokat az erősáramú kábelek és adatkábelek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba velünk a legjobb kapcsolatokért a jövőben.

Vegye fel a kapcsolatot most projektüzleti csapatunkkal

Szabványok: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

réz

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

alumínium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

Szabványok: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE 0276-603

réz

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

alumínium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Szabványok: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Szabványok: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Érintkezők
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter-elosztó
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

A biztonságos oldalon: Normák és szabványok


A szabványok iránymutatást nyújtanak a gyártók, a telepítők és az ellenőrök számára annak biztosítása érdekében, hogy az adatok és az áram biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan áramoljon, például azáltal, hogy biztosítják, hogy a kábelek és az elektromos vezetékek megfelelnek a minőségi és biztonsági előírásoknak. A LAPP csatlakozási megoldásai megfelelnek ezeknek a szabványoknak. A legfontosabb szabványok áttekintése.

VDE (Elektrotechnikai, Elektronikai és Informatikai Szövetség)

A VDE egy német szövetség, amely szabványokat és irányelveket dolgoz ki elektromos és elektronikus termékek számára. A VDE-szabványok különböző szempontokat érintenek, beleértve a kábelek és elektromos vezetékek biztonságát, teljesítményét és telepítését az erősáramú és adatkábelek csatlakoztatásához.

IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság)

A globális nonprofit bizottság több mint 170 országban tevékenykedik, és nemzetközi szabványokat dolgoz ki az elektrotechnika, az elektronika és a kapcsolódó technológiák területén - azzal a céllal, hogy biztosítsa például a kábelek és elektromos vezetékek biztonságát, hatékonyságát, megbízhatóságát és átjárhatóságát.

BS (Brit szabványok)

A nagy-britanniai nemzeti szabványosítási hatóság volt a világon az első ilyen jellegű. Szabványaik a csatlakozástechnika különböző aspektusaira vonatkozó iránymutatásokat tartalmaznak, amelyek hasonlóak az IEC szabványaihoz, de tartalmazhatnak az Egyesült Királyság piacára vonatkozó egyedi követelményeket is.

A LAPP kiváló minőségű kábeleket és alkatrészeket fejleszt a modern infrastruktúrával kapcsolatos, folyamatosan változó kihívásokhoz. Ennek alapja többek között a megbízható optikai szálas összeköttetés. Ehhez a következő dolgok elengedhetetlenek: nagy mennyiségű adat gyors és megbízható átvitele fémmentes, interferenciamentes és lehallgatásbiztos vezetékeken. Ugyanakkor a szálaknak, kábeleknek és alkatrészeknek a legmagasabb minőségűnek kell lenniük a problémamentes működés érdekében. Ez magában foglalja a halogénmentes, alacsony füst- és égésgátló hatású, optimalizált tűzvédelmi viselkedésű megoldások alkalmazását mind az adat-, mind az erősáramú kábelekhez. A biztonsági potenciál növelhető további szigeteléssel vagy funkciótartással rendelkező kábelek használatával.

A csatlakozási megoldások világpiaci vezetője felelősségét abban látja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a technika gyorsan elterjedjen és megbízhatóan elérhető legyen.

A kiváló minőségű termékek és az egyszerű szerelés a döntő tényezők közé tartoznak, amikor a kiválasztásról van szó. Ha egy kábel törékeny vagy meghibásodik, az ugyanazon dob összes többi kábelét is érinti. Mivel az újbóli beszerelés és bővítés ebben az esetben rendkívül drága lehet, hosszú távon megéri a hosszú élettartamú és jó minőségű anyagba történő beruházás.
A hálózatba kapcsolt világban az energia- és adatteljesítmény iránti növekvő igény nagyobb teljesítményű erősáramú kábeleket és alkatrészeket is igényel. Az infrastruktúrának meg kell felelnie ezeknek a fejlesztéseknek. A hangsúly ezért a nagyobb kapacitású erősáramú és adatkábelekre helyeződik, amelyek megfelelnek például a vállalatok megnövekedett energia- és adatteljesítmény iránti igényének. Az egyre összetettebb és kiterjedtebb feladatok nagyobb adatkapacitást és ezáltal erősebb adat- és energia-infrastruktúrát is igényelnek. A lehető legnagyobb megbízhatóság érdekében a hővel, széllel és faggyal szembeni kivételes időjárásállóság és a rágcsálók elleni védelem is ajánlott.

Széles portfóliónk garantálja Önnek a teljes körű megoldásokat egyetlen forrásból - mindez több évtizedes gyártási és projekt-szakértelmünkre alapozva. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat. Ebben az esetben a lehető leghosszabb élettartamra, a robusztusságra és a rendkívüli rugalmasságra való törekvés hajt bennünket. A speciális köpenyanyagoknak köszönhetően a LAPP megoldások nemcsak lángállóak és halogénmentesek, hanem ózon- és UV-állóak is. Kábeleink és csatlakozóink ellenállnak a szélsőséges időjárási körülményeknek, például a hőségnek, a szélnek és a fagynak is, így tökéletesen alkalmasak a kültéri telepítésekhez is.

Az energiaátvitel és a nagy ellenállás felmelegíti a kábeleket és a dugaszoló csatlakozókat, és a meleg és hideg közötti állandó váltakozás a melegedés miatt működés közben a kábelek és a csatlakozók törékennyé válnak. A felhasználókkal, a TÜV-vel és az észak-amerikai UL engedélyező intézettel szoros együttműködésben számos tesztet és teljesítményvizsgálatot végeztek ÖLFLEX® kábeleinkkel és SKINTOP® tömszelenceinkkel. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk minőségi szabványainkat. Termékeink világszerte használatra készen állnak és természetesen megfelelnek a RoHS irányelvnek.

Nem talál igényének megfelelő terméket? Együtt fejlesztünk ki egyedi megoldásokat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot.
Egyébként: szakértelemre nemcsak a felhasznált alkatrészek kiválasztásakor van szükség, hanem az alkatrészek helyes konfekcionálásához és használatához is. Szívesen segítünk Önnek a helyszínen is.

Minden egy kézből. Velünk, mint partnerével az ötlettől a megvalósításig. Projektüzleti csapatunk szívesen ad tanácsot Önnek projektje tervezésével és megvalósításával kapcsolatban.

Brunswicknak összeköttetésekre van szüksége: nagyfeszültségű projektekhez a LAPP LAPP használatával

Kilométer hosszú nagyfeszültségű kábelek biztosítják, hogy az áram eljusson a polgárokhoz és a vállalatokhoz. A Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) egyik építési projektjéhez a LAPP nemcsak a szükséges kábeleket szállítja, hanem első alkalommal a teljes projektkoordinációt is vállalja fővállalkozóként - ami egy új, ígéretesnek tűnő feladat.

Hatékony villamosenergia-hálózatok egy éghajlatbarát Tübingenért

Tübingen 2030-ra klímasemlegessé akar válni. Ez hatalmas kihívás a tübingeni városi közművek számára. A szolgáltatónak modernizálnia és digitalizálnia kell az elektromos hálózatot.

A hálózat bővítésekor a vállalat a LAPP középfeszültségű és alacsonyfeszültségű kábelekre támaszkodik.