Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Csatlakoztatási megoldások napelemparkok számára

Komplett megoldások és projektkezelés a LAPP fotovoltaikus berendezéséhez

A jövő biztosítása napenergiával.


A napenergia a jövő. A Nap évente az emberiség globális energiaszükségletének mintegy 10 000-szeresével lát el bennünket. A legnagyobb energiaforrás hatalmas potenciálját közel sem lehet kiaknázni, de mindannyian profitálhatunk belőle – olyan fotovoltaikus rendszerekkel, amelyek az energiát hatékonyan hasznosíthatóvá teszik. Mivel a korszerű fotovoltaikus rendszerek növekvő rendszerfeszültsége hasonlóképpen nagy teljesítményű kábeleket és komponenseket igényel, a LAPP a szolárkábelek és -vezetékek, valamint dugaszolható csatlakozók területén az innovatív és kiváló minőségű megoldások vezető szolgáltatójává vált.

Termékáttekintés letöltése most

Kapcsolat

Projektüzletági csapatunk szívesen ad szakértői tanácsot a fotovoltaikus kábelezés tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba velünk, és csatlakozzon a napenergiához.

Örömmel várjuk projektjét!

Lépjen kapcsolatba most velünk

Minden egy kézből

A LAPP a megbízható rendszerszolgáltató, amely mindent biztosít Önnek, amire szüksége van ahhoz, hogy szolárberendezését az elektromos hálózatra csatlakoztassa.

Egy kapcsolattartó

Szakértőink Önnel együtt dolgoznak ki egyedi megoldásokat – mindezt az Ön igényeihez szabva.

Világszerte készen állunk

Globális jelenlétünk lehetővé teszi számunkra, hogy optimálisan kísérjük projektjét – időben és a helyi feltételek speciális ismeretével.

Logisztikai kiválóság

Innovatív megoldásaink garantálták a maximális rugalmasságot az Ön igényeinek teljesítéséhez.

Termékek fotovoltaikus rendszerekhez


Termékáttekintés


Nyerjen betekintést a fotovoltaikus rendszerek termékportfóliójába, és fedezze fel az Önnek kínált lehetőségek sokféleségét.

Termékáttekintés letöltése most

Kapcsolat


Projektüzletági csapatunk szívesen ad szakértői tanácsot a fotovoltaikus kábelezés tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba velünk, és csatlakozzon a napenergiához.

Lépjen kapcsolatba most velünk

Szabványok: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / Z2Z2-K / UL 854

Szolár kábelek online keresése

réz

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

Alumínium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

Szabványok: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE0276-603

réz

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC Cu
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

Alumínium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

Szabványok: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Megoldások napelemparkok számára


Mi vagyunk az Ön mindenre kiterjedő üzlete a napelemfarmjához szükséges összes csatlakozóhoz, a kábelektől a csatlakozókig.

Testreszabott csatlakoztatási megoldások


  1. Költségmegtakarítás: Rövidebb telepítési idő és a munkaerőköltségek csökkenése
  2. Testreszabott hosszúságok és testre szabott csatlakozási megoldások
  3. Testreszabott jelölések a LAPP FLEXIMARK® jelölési rendszerekkel
  4. A patchek címkézése a vevő kérésére is lehetséges (hossz, ügyfélszám stb.)

Minőség és biztonság


Minden javítást 100%-ban tesztelünk a gyártás végén, hogy biztosítsuk a teljes funkcionalitást és a legmagasabb minőséget.

  1. Kész köpenyeinket a németországi LAPP gyárakban készülnek, szigorú minőségellenőrzés mellett.
  2. Nincs hiba: a gyártás után minden csatlakozást tesztelnek a 100%-ig hibamentes termékek biztosítása érdekében
  3. Szükség esetén további csatlakozási tanúsítványok is rendelkezésre állnak

Szolgáltatások


Mindent megteszünk, hogy a lehető legjobb támogatást nyújtsuk Önnek, hogy projektje sikeres legyen.

  1. Rövid idő alatt és nagy mennyiségben gyártható mindenféle hosszúságban, még a nagy fotovoltaikus projektek esetében is.
  2. Az ügyfél kérésére közvetlen helyszíni szállítás lehetséges
  3. A vevő igényei szerint egyedi csomagolás is megvalósítható

EPIC® szolárcsatlakozók


Fedezze fel a szolárberendezésekhez készült széleskörű termékportfóliónkat, és tudjon meg többet az EPIC® szolárcsatlakozókról.

Töltse le az EPIC® termékáttekintést most
Videó megjelenítése
Külső tartalom a YouTube
Kérjük, kattintson a videó betöltéséhez. Az Ön IP-címét továbbítjuk a YouTube címre. Ha bejelentkezik a YouTube fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube fiókjából.

Ügyfélreferenciáink


Napelempark Észtországban

A LAPP 2008 óta megbízhatóan szállítja az észt Energiapartner OÜ vállalatnak az EPIC® SOLAR szolárcsatlakozókat és kábeleket, ami alacsonyabb tárolási költségeket és késedelemmentes projekteket eredményezett. A tartós szolárkábeleket és a hatékony ügyfélszolgálatot különösen nagyra értékelték.
Olvassa el most!

Napelempark Dániában

A LAPP jelentős megbízást kapott a European Energytől egy 175 MW-os dániai napelempark építésére. 1 400 kilométernyi szolárkábelt szállított, és a szállítások optimalizálása érdekében megkülönböztetett projektmenedzsmentet biztosított.
Olvassa el most!

Fotovoltaika a török gyárakban

A General Solar 500 kilométernyi LAPP szolárkábelt használt egy törökországi napelemes tetőfedő projekthez. A kábelek magas színvonala és európai eredete, valamint a LAPP által biztosított hatékony műszaki és logisztikai támogatás megerősítette pozícióját a jövőbeli projektek preferált beszállítójaként.
Olvassa el most!

Nyilvános napelempark Bundorfban

A LAPP zökkenőmentes működésről gondoskodik a villamosenergia-hálózathoz való csatlakoztatásra szánt szolárkábelek éppen időben történő leszállításával.
Olvassa el most!

Brainergy Jülichben

A LAPP szolárkábeleket, DC-kábeleket, valamint optikai kábeleket és AC-középfeszültségű kábeleket szállított. A megbízás fontos kritériuma a bevált minőség mellett a szállítási képesség volt.
Olvassa el most!

A Karib-térség legnagyobb szolárparkja

A teljes fotovoltaikus kábelezés, mint például a modulok csatlakoztatásához használt sztringkábelek, az inverterekhez való csatlakozáshoz használt DC-főkábelek, valamint az adatátvitelhez használt optikai kábelek a LAPP-tól származnak.
Olvassa el most!

Fotovoltaikus rendszer Schönkirchen-Reyersdorfban

Az ÖLFLEX® CONNECT segítségével a szerelők időt takarítanak meg, és csak be kell dugniuk és rögzíteniük kell a kábelt. A LAPP mellett szól ezenkívül a kiváló logisztika. A KPV Solar a tervezés során mennyiségi keretet készített a projekthez, és azt a LAPP címen rendelte meg.
Olvassa el most!

Solar Smart Grid Haitin

A LAPP összesen 45 700 méter ÖLFLEX® SOLAR XLR kábelt biztosított az egyes fotovoltaikus modulok biztonságos csatlakoztatásához. Ezenkívül többek között EPIC® SOLAR dugaszolható csatlakozókat is használtak. Ezekhez csatlakoztak a PVC földelőkábelek, valamint a különösen ellenálló kábelkötegelők.
Olvassa el most!

Szolárpark Dél-Koreában

Egy ilyen nagyszabású projekthez olyan beszállítókra van szükség, akik a szükséges alkatrészeket nagy mennyiségben és jó minőségben, határidőre tudják szállítani. A fotovoltaikus erőművekhez a LAPP szállította a kábeleket - összesen több millió métert.
Olvassa el most!

A biztonság kedvéért: szabványok és előírások a szoláripar számára


A szabványok a gyártóknak, szerelőknek és ellenőröknek szóló iránymutatásokkal biztosítják, hogy a fotovoltaikus rendszerek a minőségi és biztonsági szabványoknak való megfelelés révén biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan szállítsanak áramot. A LAPP szolármegoldásai megfelelnek ezeknek a szabványoknak. A legfontosabb szabványok áttekintése.

VDE (Elektrotechnikai, Elektronikai és Informatikai Szövetség)

A VDE egy német szövetség, amely szabványokat és irányelveket dolgoz ki elektromos és elektronikus termékek számára. A VDE-szabványok lefedik a szolártechnika különböző szempontjait, beleértve a fotovoltaikus rendszerek biztonságát, teljesítményét és telepítését.

IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság)

A globális nonprofit bizottság több mint 170 országban tevékenykedik, és nemzetközi szabványokat dolgoz ki az elektrotechnika, az elektronika és a kapcsolódó technológiák számára. A szolártechnika IEC-szabványai tartalmazzák a fotovoltaikus modulokra, az inverterekre, a teljesítménymérésre, a telepítésre, a biztonságra és továbbiakra vonatkozó irányelveket.

BS (Brit szabványok)

A nagy-britanniai nemzeti szabványosítási hatóság volt a világon az első ilyen jellegű. A szabványok a szolártechnika különböző szempontjaira vonatkozó irányelveket tartalmaznak, amelyek hasonlóak lehetnek az IEC-szabványokhoz, de a brit iparág számára speciális követelményeket is tartalmazhatnak.

Az egyre korszerűbb fotovoltaikus rendszerek miatt növekvő rendszerfeszültség ugyancsak nagyobb teljesítményű kábeleket és alkatrészeket igényel. A LAPP-nál már sok éve vállaljuk ezt a kihívást, és innovatív megoldásokkal válaszolunk a feladatokra. Kiváló minőségű kábeleket és alkatrészeket fejlesztünk a rendszerfeszültség növekedése által támasztott egyre újabb kihívásokra, hosszú élettartam és rendkívüli robusztusság mellett, mivel a kábelek és vezetékek folyamatosan ki vannak téve a szélnek és az időjárásnak. Ezért a megbízható teljesítményhez különleges időjárásállóságra van szükség a hőséggel, a széllel és a faggyal szemben – ezenkívül ajánlott a rágcsálóvédelem. Ugyanakkor napjainkban a fotovoltaikus létesítmények több évtizedig biztosítják az energiát.

Az energiaellátás teljes potenciáljának kiaknázása érdekében a fiatal iparág új technológiákkal és alkalmazásokkal dolgozik, például az organikus fotovoltaikával (OPV). A fotovoltaikus iparág kábelezési megoldásokkal szemben támasztott igényei az erőművek nagyméretű, robusztus földkábeleitől az OPV rugalmas moduljainak filigrán csatlakozási technológiájáig terjednek.

Mindezek a követelmények nagy feladatot jelentenek, amelyre sikeres megoldásokat kínálunk minden tapasztalatunkkal és kompetenciánkkal.

A kiváló minőségű termékek és az egyszerű szerelés a döntő tényezők közé tartoznak, amikor a kiválasztásról van szó. Ha egy kábel törékennyé válik vagy meghibásodik, az hatással van az összes többi, ugyanarról a tekercsről származó kábelre. Mivel az új telepítések és a leszerelések nagyon költségesek lehetnek, hosszú távon megéri tartós és jó minőségű anyagokba fektetni.

Szolárcsatlakozó vásárlásakor a következő pontokra kell figyelnie:

  • Termékválasztás: Használja az EPIC® SOLAR 4Plus hím csatlakozót és az EPIC® SOLAR 4Plus nő csatlakozót, amelyek kiváló minőségű, UV-álló műanyagból készültek.
  • Az előírásoknak megfelelően végrehajtott krimpcsatlakozások a kábel és a dugaszolható csatlakozó közötti legjobb kapcsolatok. Megbízhatóan továbbítják a napenergiát a fotovoltaikus rendszer teljes élettartama alatt – évtizedeken át. LAPP dugaszolható csatlakozórendszerünk krimpelt csatlakozóval rendelkezik akár 10 mm2-es vezetékkeresztmetszetig.
  • A TÜV-tanúsítás és a DIN EN 62852 szabvány szerinti vizsgálat (a fotovoltaikus rendszerekben egyenáramú alkalmazásokhoz használt csatlakozókra vonatkozó) a minőségre utal.

Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat. Ebben az esetben a lehető leghosszabb élettartamra, a robusztusságra és a rendkívüli rugalmasságra való törekvés hajt bennünket. A speciális köpenyanyagoknak köszönhetően a LAPP napkollektoros kábelek nem csak lángállóak és halogénmentesek, hanem ózon- és UV-állóak is. Szolárkábeleink és szolárcsatlakozóink ellenállnak az olyan szélsőséges időjárási feltételeknek is, mint a hő, a szél és a fagy, és így tökéletesen alkalmasak az Ön kültéri berendezéseiben történő használathoz.

Egy szolárrendszer termékei évekig ki vannak téve a Napnak. Az energiaátvitel és a nagy ellenállás felhevíti a kábeleket és a csatlakozókat, a napsugárzás és a működés közbeni felmelegedés miatti állandó hőmérsékletváltozás törékennyé teszi a kábeleket és a dugaszolható csatlakozókat.

A felhasználókkal, a TÜV-vel és az észak-amerikai Underwriters Laboratories jóváhagyó intézettel szoros együttműködésben számos vizsgálatot és teljesítményvizsgálatot végeztünk ÖLFLEX® kábelekkel, szolárkábelekkel, SKINTOP® tömszelencékkel és EPIC® SOLAR dugaszolható csatlakozókkal. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk minőségi szabványainkat. Termékeink világszerte használatra készen állnak és természetesen megfelelnek a RoHS irányelvnek.

Nem találja az igényének megfelelő szolárterméket? Együtt, az Ön számára szabott, egyedi megoldásokat dolgozhatunk ki. Szakértőink szívesen segítenek Önnek.

Egyébként: a szakértői ismeretekre nemcsak a felhasznált alkatrészek kiválasztásakor, hanem az alkatrészek helyes konfekciójához és használatához is szükség van. Szívesen segítünk Önnek a helyszínen is.

Minden egy kézből. Velünk partnerként. Projektüzleti csapatunk szívesen tanácsot ad Önnek fotovoltaikus berendezéseinek tervezéséhez és megvalósításához.

Szolárkábelek szolárberendezésekhez

Használja ki a nap erejét - a szolárberendezésekhez és egyenáramú alkalmazásokhoz készült kábel- és vezeték-választékunknak köszönhetően. 
Online vásárlás most

Projektkérelem benyújtása

Projektüzletági csapatunk szívesen ad szakértői tanácsot a fotovoltaikus kábelezés tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban.
Lépjen kapcsolatba most velünk