0034220
Telepítő adatkábel; 2X2X0.5; VDE 0815; PVC; Árnyékolt; rugalmas
JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
227,75 €
(227,75 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A rövid ütéshosszúságú páros sodratnak (TP, Twisted Pair) köszönhetően a vezető áramkörök jól szétválaszthatók.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Fix és védett telepítéshez villanyszerelő csőbe vakolatra vagy vakolat alá.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- Az IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (1. rész) szerinti önbiztos áramkörökhöz.
- "Önbiztonsági" ("i") gyújtásvédelemmel rendelkező berendezéseken, gépeken és rendszereken történő használatra.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.