61722130
Krimpelő fogó; Keresztmetszethez (min./max.): 4.0mm² - 10.0mm²; Krimpprofil: W-préselés
CRIMPING PLIERS KWB 4099
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
154,22 €
(15.421,60 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Clearly marked press moulds
- Locking function for faultless pressing
- Handles suit both large and small hands
- Unique mechanism reduces the manual force from 450 N to 250 N
- Tested for a minimum of 80,000 pressings
Alkalmazás
- The Miniforce tool for non-insulated connections of 4 - 10 mm²
- For non-insulated cable lugs, other connectors and tubular cable lugs KR