4560041S
Érvezető; 1X0.75; piros; tekercs; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; fix fektetés
LiFY 1 kV 1X0,75 RD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
57,53 €
(115,06 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A szuperfinom huzal (0,07 mm érvezetékátmérő) rendkívül rugalmas kábelkialakítást tesz lehetővé.
- Erősített érszigeteléssel a magasabb feszültségtartományhoz és hosszú élettartamhoz.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
Alkalmazás
- Különösen mérőkábelként alkalmas mobil üzemi eszközökben történő használathoz.
- Lámpákban, kapcsoló- és vezérlőberendezésekben történő fix és védett telepítéshez is.
- Száraz helyiségekben használható.
- -15°C-ig rugalmas használata lehetséges.