61813020
Kábelkötegelők; Kábelkötegelő szélessége: 7.9mm; Teljes hossz: 520mm; fém; rozsdamentes acél; Halogénmentes; UV-álló
Steel cable tie LS 7.9-520.0
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
122,88 €
(122,88 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Minimum space required due to the flat binder heads
- Secure ball lock, self-locking
- Excellent chemical resistance
- High-temperature resistant
- Acid-resistant
Alkalmazás
- Outdoor applications and usage under the most extreme conditions, as corrosion and weathering resistant
- For fixing FLEXIMARK® stainless steel marking
- Could be used in any industry with a demanding environment (e.g. oil & gas, railways, F&B)