Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Távoli I/O

Decentralizált perifériák a maximális rugalmasság érdekében


A rugalmas és skálázható automatizálási megoldások iránti igény növekedésével a decentralizált perifériák döntő szerepet játszanak. Lehetővé teszi az erőforrások optimális felhasználását, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gyorsabban és könnyebben adapterezzék rendszereiket a változó követelményekhez. Segít továbbá a rendszerek összetettségének szűkítésében, miközben növeli az átláthatóságot és az ellenőrzést.

A távoli I/O-modul használatával a vállalatok nagyobb hatékonyságot és alkalmazkodóképességet érhetnek el gyártási folyamataikban. A távoli I/O (input/output) olyan rendszerekre utal, amelyek lehetővé teszik, hogy a vezérlőrendszer bemeneti és kimeneti interfészeit távoli helyeken helyezzék el. Ezek a rendszerek kulcsszerepet játszanak a modern ipari automatizálásban és folyamatirányításban.

Miért válik egyre fontosabbá a decentralizáció az iparágban? És hogyan állít új mércét a LAPP az UNITRONIC® ACCESS termékcsaláddal?

Jürgen Greger, a LAPP iparági kommunikációs termékmenedzsere izgalmas betekintést nyújt a távoli I/O eszközök világába, és elmagyarázza, hogy miért kulcsfontosságú a rugalmasság és az egyszerű integráció. Tudjon meg többet!

Távoli I/O áttekintés letöltése most

Szakértői interjú

A decentralizáció újragondolása - Jürgen Greger termékmenedzser egy interjúban ismerteti az előnyöket.

Mi az a távoli I/O?


A távoli I/O rendszerek olyan modulokból állnak, amelyek analóg és digitális jeleket fogadnak a szenzoroktól és aktortól, és továbbítják azokat egy központi vezérlőegységhez. LAPPtávoli I/O eszközei, mint például az IO-Link master (egy- és többprotokollos), a modelltől függően különböző iparági Ethernet protokollokat támogatnak, beleértve a PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP és CC-Link IE protokollokat. Ezenkívül minden IO-Link-master és hub támogatja magát az IO-Linket is. A központi vezérlőegység feldolgozza a kapott adatokat, és a különböző folyamatok vezérlése érdekében vezérlőparancsokat küld a távoli moduloknak.

Kérdései vannak?

Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot, és szívesen működnek együtt Önnel projektje megvalósításában.
Contact us now

Távoli I/O és az automatizálási piramis


A távoli I/O rendszerek kulcsfontosságúak a terepi szintű automatizáláshoz. Decentralizált módon, közvetlenül a szenzorokkal és az akktorokkal működnek, elosztó nélkül. Az olyan interfészekkel, mint a szenzor/aktor csatlakozások, az Ethernet csatlakozások és a daisy chain energiaellátás, rugalmas és hatékony integrációt tesznek lehetővé az automatizálási rendszerekbe.
 

LAPP az automatizálási piramis minden szintjére kínál megoldásokat:

  1. Terepszint: Decentralizált komponensek a maximális rugalmasság érdekében.
  2. Vezérlési szint: Zökkenőmentes kapcsolat a vezérlőrendszerekhez.
  3. Folyamatirányítási szint: Központi vezérlés és adatelemzés.

Távoli I/O megoldások


LAPP átfogó távoli I/O megoldásokat kínál, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő automatizálási rendszerekbe. Megoldásaink az alkalmazások széles körét lefedik, a gyári automatizálástól az épületautomatizálásig, és maximális megbízhatóságot és hatékonyságot biztosítanak.

A távoli I/O előnyei


A távoli I/O rendszerek használata számos előnnyel jár:

Rugalmasság

Megkönnyíti az elhelyezést és a testreszabást.

Költséghatékonyság

Kábel- és telepítési költségek nyelője.

Csökkentett állásidők

Gyorsabb karbantartás és nagyobb rendelkezésre állás.

Skálázhatóság

Szükség esetén egyszerűen bővíthető.

Távoli I/O alkalmazások


A távoli I/O rendszerek nélkülözhetetlenek a modern automatizáláshoz, és számos iparágban meghatározó szerepet játszanak. Lehetővé teszik a jelek érzékelését és vezérlését nagy távolságokon keresztül, és segítenek a hatékonyság növelésében, a költségek csökkentésében és a biztonság javításában.

  • Termelési létesítmények: A gyártósorok, gépek és robotok felügyelete és ellenőrzése a gyárban. 
  • Folyamatipar: Vegyipari, petrolkémiai és gyógyszeripari folyamatok vezérlése, ahol a szenzorok és az aktorok veszélyes területeken vagy nagy távolságokra vannak elosztva 
  • Szállító technológia: Szállítószalagok, daruk és egyéb szállítórendszerek vezérlése, például a csomagolástechnikában 
  • Termelési létesítmények: A termelési folyamatok nyomon követése és ellenőrzése 
  • Erőművek: Generátorok, transzformátorok és osztók felügyelete és ellenőrzése.
  • Víz- és szennyvízrendszerek: Szivattyúk, szelepek és vízkezelő rendszerek ellenőrzése és felügyelete.
  • Olaj- és gáziparág: A fúrótornyok, csővezetékek és finomítók távfelügyelete és távvezérlése.
  • Napelemparkok: Szolármodulok és inverterek felügyelete és vezérlése.
  • Szélerőművek: A szélerőművek vezérlése és az időjárási hatások nyomon követése.

Patchkábel és cordset: csatlakoztathatóság a távoli I/O rendszerekhez


A távoli I/O rendszerek csatlakoztathatóságához elengedhetetlenek a patchkábelek és a cordset. A LAPP új EPIC® cordset- és EPIC® patchkábel-portfóliója eddig elképzelhetetlen tervezési lehetőségeket nyit meg. Az újonnan hozzáadott M5 A kódolású, 7/8" és M16-os hosszabbítóvezetékek bővítik a meglévő M8-as és M12-es portfólió kombinációs lehetőségeit.

A patchkábel és a cordset minden szabványos kombinációja esetében lehetőség van a PUR vagy PVC köpenyanyaggal való kialakításra. A szabványos választékon kívül szinte bármilyen technikailag lehetséges csatlakoztathatóság létrehozható, például 4 tüske M8 A dugó 3 tüske M12 A aljzathoz.

A cordset összes általános kódolásának biztosításával most már minden csatlakoztathatóság lefedhető a távoli I/O eszközök teljes felszereléséhez (pl. L-kódolás, A-kódolás + patchkábel).


A távoli I/O rendszerek a modern automatizálási és vezérlőrendszerek nélkülözhetetlen elemei. Rugalmasságot, költséghatékonyságot, csökkentett állásidőt és skálázhatóságot kínálnak, így számos iparági alkalmazásban előnyben részesítik őket. A technológia további fejlődésével a távoli I/O rendszerek továbbra is kulcsszerepet fognak játszani a folyamatok optimalizálásában és hatékonyságának növelésében.

FAQ

A távoli I/O egy decentralizált megoldás a vezérlőrendszerek bővítője. Lehetővé teszi a szenzorok és az akkorektzorok központi vezérlőrendszerekhez való csatlakoztatását modern kommunikációs protokollokon keresztül.
Igen, a távoli I/O rendszerek számos meglévő vezérlőrendszerrel kompatibilisek, és könnyen integrálhatók.
Az analóg és digitális kommunikációval ellentétben az IO-Link lehetővé teszi a szenzor-aktor kiterjesztett diagnosztikáját. Ezenkívül az IO-Link eszközök az automatikus konfigurációnak és a plug-and-play-nek köszönhetően könnyebben üzembe helyezhetők és cserélhetők. Az Ethernet-kommunikációhoz képest az IO-Link költséghatékonyabb és könnyebben integrálható.
Az IO-Link master és a digitális modul konfigurálása webes felület keresztül történik. Az IO-Link hub az IO-Link master segítségével kerül beállításra. Nincs szükség további szoftverre.

Az IO-Link egy szabványosított kommunikációs rendszer, amelyet kifejezetten a szenzor-aktor automatizálási rendszerekbe történő integrálására fejlesztettek ki. Lehetővé teszi az IO-Link eszköz (pl. szenzor) és egy IO-Link master közötti pont-pont kapcsolatot. Az IO-Link lehetővé teszi a folyamatadatok és paraméterek kétirányú cseréjét a szenzorok és az akkorektorok konfigurálásához. Ezenkívül esemény- és diagnosztikai adatokat is továbbítanak, hogy visszajelzést adjanak a hibákról vagy további információkról. 

További információk az IO-Linkről: A PROFIBUS felhasználói szervezet e.V. IO-Link weboldala.
 

A digitális jelátvitel azt jelenti, hogy árnyékolt és árnyékolatlan szabványos kábelek egyaránt használhatók. A maximális hossz 20 méter.

Az IO-Link master (egy protokoll), az IO-Link master (több protokoll) és az IO-Link hub mind támogatja az IO-Linket. 

Az IO-Link mesterek (egyetlen protokoll) a cikkektől függően a következő iparági Ethernet protokollok egyikét támogatják: 

  • PROFINET 
  • LAPP 
  • EtherCAT 
  • Modbus TCP 
  • CC-Link IE 

Az IO-Link master (multiprotokoll) támogatja az összes fent említett iparági Ethernet protokollt. A megfelelő protokollt egy forgatható kódolás kapcsolóval lehet beállítani.