A modern gyárakban zökkenőmentes csatlakoztathatóságra van szükség. A vezérlőteremtől a gépekig a LAPP bevált hálózati megoldásokat kínál, amelyek biztosítják az üzem zökkenőmentes működését. Az Ethernet-kapcsolók, patchkábelek, cordsetek és decentralizált I/O-alkatrészekből álló átfogó termékválasztékunk segítségével megbízható hálózatokat építhet ki.
Előnyeit a magas megbízhatóság, a biztonságos adatátvitel és a meglévő infrastruktúrákba való optimális integráció jelenti. Ez lehetővé teszi, hogy megteremtse a hatékony folyamatok, a maximális átláthatóság és a jövőbiztos automatizálási megoldások alapjait.
Minden, amire szüksége van – integrált megoldások
A hálózatod minden eleme fontos. LAPP moduláris megoldásai úgy lettek kialakítva, hogy egymással összehangoltan működjenek, így minden szinten rugalmasságot, megbízhatóságot és teljesítményt biztosítanak Önnek.
Miért érdemes a LAPP-ot választania a hálózati infrastruktúrájához?
Gyakran ismétlődő kérdések
Nem menedzselhető switch egyszerű, „plug-and-play” típusú eszköz, amelyek konfigurálás nélkül, automatikusan továbbítják az adatokat. Ideálisak olyan egyszerű hálózati topológiákhoz, ahol az összes forgalom azonos prioritással rendelkezik.
Menedzselhető switchek olyan fejlett funkciókat kínálnak, mint például a redundancia-protokollok és a hálózatfigyelés. Válasszon menedzselhető switcheket, ha komplex iparági környezetben kell szabályoznia a forgalmat, biztosítania kell a hálózat megbízhatóságát vagy figyelemmel kell kísérnie a teljesítményt.
A LAPP ETHERLINE® ACCESS termékcsaládja mindkét típust tartalmazza, így az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb vezérlési szintet választhatja ki.
Igen, a LAPP különböző csatlakozótípusú patchkábeleket és cordseteket kínál. A kábelkonfekcionálás mindkét végén található csatlakozóknak azonban kompatibilisnek kell lenniük a hardverével (kapcsolóportok, eszközinterfészek stb.). Javasoljuk, hogy a tervezési szakaszban határozza meg az összes csatlakozó típusát, hogy biztosítsa a teljes hálózat kompatibilitását.
Értékesítési csapatunk segít Önnek olyan kábelezési stratégia kidolgozásában, amely szükség esetén különböző csatlakozótípusokat kombinál, anélkül, hogy ez a megbízhatóság rovására menne.
A hálózat megbízhatósága három tényezőtől függ:
1. Feleslegesség
2. A kábel minősége
3. I/O-elosztás
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ipari hálózati szakértőinkkel egy részletes hálózati felépítés-elemzés elvégzése érdekében. Áttekintjük az Ön rendszerkörnyezetét, és olyan elrendezést javaslunk, amely egyensúlyt teremt a költségek, a teljesítmény és a megbízhatóság között.
Abszolút A LAPP rendszerintegrátorokkal, gépgyártókkal és ipari üzemek üzemeltetőivel együttműködve dolgozik ki és valósít meg teljes körű hálózati megoldásokat.
Megközelítésünk a következőket foglalja magában:
1. A helyszín felmérése: A jelenlegi infrastruktúra és igények megismerése
2. Tervezés és műszaki leírás: Topológia kialakítása megfelelő kapcsolókkal, kábelezéssel és I/O-kkal
3. Alkatrészválasztás: A környezetéhez legmegfelelőbb LAPP-termékek ajánlása
4. Támogatás: Műszaki segítségnyújtás a telepítéshez és az üzembe helyezéshez
Kérjük, érintkezzen értékesítési csapatunkkal, és adja meg nekünk a projektjének áttekintését; mi pedig összekötjük Önt egy alkalmazásmérnökkel.
Az összes LAPP hálózati komponens műszaki adatai megtalálhatók a weboldalunkon. Ezenkívül letöltheted a következőket is:
• Telepítési útmutatók
• Megfelelőségi tanúsítványok
• Környezetvédelmi előírások
Szükséged van valamire konkrétan? Kérjük, érintkezzen műszaki ügyfélszolgálatunkkal – ők az Ön alkalmazásához igazodó dokumentációt tudnak biztosítani.
Mindkettőt ipari Ethernet-alkalmazásokban használják, de különböző erősségeik vannak:
M12:
• Körcsatlakozó
• Kiváló IP67-es tömítés nedves/piszkos környezetekhez
• Erősebb teljesítmény erős rezgésnek kitett alkalmazásokban
• Gyakran használják elosztott eszközökhöz és gépi interfészekhez.
RJ45:
• Téglalap alakú moduláris csatlakoztathatóság
• Költséghatékony a szokásos telepítésekhez
• Az IT- és hálózati infrastruktúrák iparági szabványa
• Szükség esetén egyszerűbb helyszíni csatlakoztatás
Válassza az M12-es csatlakozót zord, igénybevételnek kitett környezetekhez; az RJ45-ös csatlakozót pedig tisztább, védett környezetekhez. Lapp mindkettőt kínálja. Kérjük, érintkezzen velünk, hogy megbeszélhessük az Ön egyedi igényeit.