Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kábelei meghibásodásának előrejelzése


A csatlakozástechnika szakértőjeként a prediktív karbantartás témakörével foglalkoztunk, hogy megoldási megközelítéseket dolgozzunk ki a kábelek és vezetékek élettartamának előrejelzésére ipari környezetben.


Különösen mozgó és kényszervezetésű ipari alkalmazások mint pl. az energiavezető láncban történő üzemeltetés esetén a kábelek erős hajlítási és sodrási terhelésnek vannak kitéve. robotika-alkalmazások esetén további torziós erők hatnak. A kábeleket ugyan kifejezetten erre a terhelési típusra terveztük, de mégis kopó alkatrészeknek minősülnek. jó kábelek mindezek ellenére több millió mozgási ciklusnak is ellenállnak, de legkésőbb akkor ki kell cserélni, mert ellenkező esetben a rendszer meghibásodhat: ez nem tervezett leállásokhoz vezet.

Megoldásunk adatkábelekhez: ETHERLINE® GUARD


Mi az ETHERLINE® GUARD?


Az ETHERLINE® GUARD egy olyan helyhez kötött felügyeleti eszköz, amely folyamatosan felügyeli az ethernet-kábelt, érzékeli a teljesítménycsökkenést, és ezt egy könnyen értelmezhető jellemző értéken - a kábel állapotán - keresztül megjeleníti és kiadja. A kábel állapota alapján, mint 100% és 0% közötti érték, előretekintő módon tervezhetők a karbantartási intézkedések. A készülék támogatja a rézalapú Ethernet-adatkábeleket az IEEE 802.3 szerint 100BASE-TX-nek megfelelően (100 Mbit/s sebességgel), és alkalmas például EtherCAT-, EtherNET/IP- és PROFINET-alkalmazásokhoz.

Mire szolgál az ETHERLINE® GUARD?


A készülék különösen hasznos olyan adatkábelek esetén, amelyek állandó mechanikai „stressznek” vannak kitéve: ezek a nagy sebességű és gyorsulású mozgások, változó mozgásfolyamatok, axiálisan nagyon magas elforgatási szögű forgások, gyors ütemidők és kis hajlítási sugarak. A készüléket kritikus folyamatokban is használják, ahol leállás esetén magas meghibásodási költségek, sőt személyi sérülések is felmerülnének.

Hogyan és hol vált be az ETHERLINE® GUARD?


Az ETHERLINE® GUARD-ot a potenciális ügyfelek már a fejlesztés korai szakaszában tesztelték, és értékes visszajelzésekkel optimalizálták. Az orvostechnológiai, autógyártási és intralogisztikai kísérleti projektekben, valamint a LAPP saját szolgáltatási és logisztikai központjában történő sikeres használatnak köszönhetően ismét sikerült fejlesztenünk a funkciókat és a terméktulajdonságokat.

ETHERLINE® GUARD


Az ETHERLINE GUARD folyamatosan meghatározza a kábel teljesítményállapotát és időben riaszt, mielőtt a teljesítmény túlságosan lecsökkenne.

ETHERLINE® GUARD

Az ETHERLINE® GUARD használata által biztosított előnyök

A készülék folyamatosan ellenőrzi az adatkábel élettartamra vonatkozó paramétereit. Elkerülhetők a gép nem tervezett és költséges állásidői. Lehetővé teszi az Ön számára, hogy előretekintő módon megtervezhesse a szükséges karbantartásokat (pl. karbantartás és csere éjjel, hétvégén, vagy más komponens-karbantartásokkal egyidejűleg).
Az ETHERLINE® GUARD-ot kapcsolószekrényben történő használatra terveztük. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket az energiaellátáshoz, csatlakoztassa a vezetékeket, egy gombnyomással indítsa el a működést, és már kezdődik is a felügyelet. Az automatizált és öntanuló paraméterezés percek alatt lezajlik a SET-gomb segítségével vagy webes illesztőfelületen keresztül.
A diagnosztikai és beállítási lehetőségek szándékosan egyszerűek: ha a diagnosztikai LED folyamatosan zölden világít, a kábel állapota rendben van. Csak akkor szükséges a kábel ellenőrzése vagy cseréje, ha a szín vagy a villogó viselkedés megváltozik (villog vagy folyamatosan piros).
A készülék már beépített, és már nem gyári új adatkábelek felügyeletére is használható. Nem igényel új adatkábelt vagy a kábelkialakítás módosítását. A szoftver felismeri a beszerelési helyzetet és automatikusan átveszi a tanulási folyamatot.
Határozza meg Ön, hogy mikor szeretne tájékoztatást kapni a kiolvasott szenzoradatok állapotának romlásáról. A riasztási küszöbérték 99 és 21 százalék között lehet (gyárilag 80 százalék).
Megbízható IIoT-kommunikáció az MQTT-interfésznek köszönhetően: a karbantartási adatok az optikai kijelző mellett több útvonalon is továbbíthatók a felsőbbrendű vezérlőkhöz: digitális kapcsolási kimenetként, PWM-modulált jelként, folyamatos értékként LAN-on és WLAN-on vagy felhőalapú kommunikáción keresztül.
A készülék a kompakt kialakításnak (36 x 49 x 76,5 mm) köszönhetően helytakarékosan beépíthető a kapcsolószekrénybe.
Kábelkötött „PM03T” LAN-változat és vezeték nélküli „PM02TWA” WIFI változat“.

Ami a LAPP megoldását különlegessé teszi: a készüléket egyszerűen sorban csatlakoztatják az adatkábelhez, nincs szükség speciális érzékelőelemek a kábelben vagy egy második készülékre a kábel végén.

Mélyreható információk: Prediktív karbantartás


A Digitális átalakulás központi témája a gépadatok összegyűjtése: a motorok, szelepek és szenzorok önállóan jelentik üzemállapotukat. Ezeket az adatokat összegyűjtik, és (öntanuló vagy nem) algoritmusok segítségével kiértékelik és elemzik. A cél az üzem hatékonyságának növelése, illetve képalkotás az üzem aktuális állapotáról a közelgő meghibásodások korai felismerése érdekében. Ha ezeket az adatokat vagy folyamatokat felhőn keresztül tartják nyilván, akkor akár globális hozzáférés is lehetséges a létesítményhez. A távolságok itt már rég nem játszanak szerepet – hiszen minden digitálisan hálózatba van kötve egymással. Épp a Gépgyártás és az autóipar mutat a rendkívül automatizált és időkritikus gyártási folyamataival mutat különös érdeklődést az intelligens témakör fejlesztései iránt. A legrosszabb esetben ugyanis már egyetlen komponens meghibásodása is leállíthatja a teljes gyártást, és ezáltal óriási anyagi károkat okozhat.


E kockázat csökkentése érdekében egyre nagyobb teret hódítanak az úgynevezett prediktív karbantartási rendszerek, amelyek lehetőséget kínálnak a felhasználónak arra, hogy bármilyen alkatrészek karbantartási és teljesítményállapotát rögzítse és kiértékelje. A létesítmény üzemeltetője így időben képes megállapítani, hogy mikor várható egy komponens meghibásodása, és ezt követően megfelelő karbantartási intézkedéseket kezdeményezhet, mielőtt a létesítmény váratlanul leállna. Ez a körülmény különösen költségigényes alkalmazások vagy a biztonság szempontjából kritikus infrastruktúrák esetében játszik fontos szerepet. Jelenleg az ilyen üzemekben általában az állapotfigyelésen alapuló megelőző megközelítést követik. Ez azt jelenti, hogy a kopó alkatrészeket előre meghatározott időközönként cserélik, függetlenül azok állapotától vagy hátralévő élettartamától.


A prediktív karbantartás segítségével konkrétan megjósolható egy berendezéskomponens meghibásodása.  Ennek az előretekintő karbantartásnak a megközelítése eközben a folyamatos üzemeltetés során létesítményadatokat gyűjt és célirányosan kiértékeli azokat. A létesítmény költségeinek és üzembiztonságának optimalizálása érdekében ugyanis a karbantartási intézkedés jelzésének sem túl korán (magas költségek), sem túl későn (a rendszer meghibásodása) nem szabad megjelennie.