Keresési kifejezés
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Keresési kifejezés
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Hungary
 
en
hu
Hungary
 

Projektüzlet a LAPP-nál


Szakértői tanácsadás a nagyobb hatékonyság érdekében


Üvegszálas hálózatok kiépítése, egy szélerőmű csatlakoztatása a legközelebbi transzformátorállomáshoz, vezérlőkábelek vagy tápkábelek fektetése. A jó tervezés a sikeres projekt legjobb alapja. Napjainkban azonban egyetlen tervező sem rendelkezik teljes áttekintéssel valamennyi műszaki komponensről. Ezért hagyatkozzon a LAPP projektcsapatának tanácsadói kompetenciájára és teljeskörű szolgáltatására. Kímélje erőforrásait és profitáljon szolgáltatásunkból és szakértelmünkből.

Aki modern, rendkívül összetett projekteket akar sikerre vinni, annak a nagy egészet és minden egyes részletet szem előtt kell tartania. Az aktuális feladatokat és azok pontos végrehajtását, valamint az alvállalkozók koordinációját és az egész logisztikát. Meg kell határoznia az optimális csatlakozási megoldásokat, és szükség esetén részleteznie kell az egyedi gyártásokat – hogy csak néhány példát említsünk. Ugyanakkor fontos, hogy a projektet a megadott ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően valósítsuk meg. És ez a hatékonysággal és eredményességgel szemben támasztott, folyamatosan növekvő követelmények mellett történik. Az Ön LAPP projektcsapata ilyen összetett feladatokra szakosodott.

Az Ön kihívásait a miénkké tesszük.

Szolárenergia

Komplett megoldások és projektkezelés a LAPP fotovoltaikus berendezéséhez
Tájékozódjon most

Szélenergia

A LAPP komplett csatlakozási megoldásai a szélenergiához
Tájékozódjon most

Szélessáv-kiterjesztés

A LAPP csatlakozási és jelölési megoldásai a szélessáv-kiterjesztéshez
Tájékozódjon most

Milyen speciális követelményeket teljesítünk a LAPP-nál?


Bármi is legyen, amit épít – építsen ránk: a LAPP projektcsapata támogatja nagyprojekteinek sikeres megvalósítását a kábel-, vezeték- és csatlakozástechnika területén. Közösen megvalósítjuk a projektjéhez szükséges optimális megoldásokat. Átfogó tapasztalatot kínálunk minden olyan iparágban, ahol kábeleket és vezetékeket használnak a hálózati infrastruktúrához. Egyénileg igényeire szabott megoldásainkkal lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy optimalizálja folyamatait. Megbízható partnerként állunk Ön mellett, erős hálózattal. Az árukat a kivitelezési szakaszban biztonságosan előkészítjük logisztikai központjainkban. Nem kell területet bérelnie, vagy az árut lopással vagy vandalizmussal szemben védenie

A LAPP portfólió


A LAPP nemcsak több mint 40 000 cikket kínál, hanem a megfelelő kábelekhez, csatlakozókhoz és tartozékokhoz vezető legrövidebb utakat is. További lényeges előnye az Ön számára: a projekt teljes lefolytatása során egy kapcsolattartóval rendelkezik. Ismeri a projektet, az Ön sajátos igényeit, és személyesen áll rendelkezésére minden kérdésben és szolgáltatásban.

A LAPP optimalizálja projektje fejlesztését például az On-Site Hub segítségével, egy robusztus és ügyfélspecifikus tárolókonténerrel, amelyben az összes megrendelt áru megfelelően helyezkedik el a hatékony anyagelrendezés érdekében. Itt semmi sem vész el, minden szükséges anyagot rendezetten, integrált polc- és konténerrendszerekben tárolunk.

És ha a projekt során új anyagokra van szüksége, a LAPP igénynek megfelelő kanban-megoldásai biztosítják a gyors utánpótlást. Kanban-olvasóval beolvas egy QR-kódot a helyszíni központ tárolórendszerén, és a rendelési folyamat azonnal automatikusan elindul. Így az anyag soha nem fogy ki.

Kábelek és vezetékek

Miért a LAPP az Ön projektjéhez?


Szakosodott logisztikánknak köszönhetően mindig a megfelelő termék van a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Egyénileg igényeire szabott megoldásainkkal lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy optimalizálja folyamatait. Kompetens, megbízható partnerként állunk Ön mellett, erős világméretű hálózattal.

Előnyei:

  • Termékek, tanácsadás és megvalósítási támogatás egy kézből
  • Minden bevont partner koordinációja
  • Erőforrások és a költségvetés megkímélése
  • Kompetens kapcsolattartó az egész projekt során
  • A megfelelő áru, a megfelelő időpontban, a megfelelő helyen
  • A folyamatok optimalizálása a szállítási helyen speciális berendezéssel
  • Tanácsadás és tervezés a szállításhoz
  • Az áru az építési szakasz időtartama alatt biztonságosan tárolható logisztikai központjainkban, azaz nincsenek további bérleti költségek raktárfelületekhez és az árucikkeket nem kell védeni a vandalizmussal vagy lopással szemben

Lépjen velünk kapcsolatba most
Tovább