Projektüzleti csapatunk szívesen ad Önnek szakszerű tanácsot projektjei tervezésével és megvalósításával kapcsolatban. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a legjobb összeköttetést biztosíthassa.
Örömmel várjuk projektjét!
Minden sikeres projekt jó tervezéssel kezdődik. Nehéz nyomon követni az összes műszaki elem áttekintését. A logisztikai kihívások és a határidők szintén döntő fontosságúak. Ezért Ön megbízhat a LAPP projekt üzleti csapatának tanácsadói kompetenciájában és szolgáltatásaiban - és profitálhat a mi szakértelmünkből. A nagy egészet és minden részletet egyaránt szem előtt tartunk. Az ütemterv és a költségvetés szem előtt tartása mellett meghatározzuk az optimális csatlakozási megoldásokat és személyre szabott termékeket határozunk meg. A LAPP projektüzleti csapata komplex projektekre specializálódott.
Több mint 50 000 tétel: A LAPP megbízható rendszerszolgáltatóként mindent biztosít Önnek, amire szüksége van a kiváló minőségű adat- és energiaellátáshoz. Egyénileg igényeire szabott megoldásainkkal lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy optimalizálja folyamatait. A kábelek mellett kínálunk dugaszoló csatlakozókat, kábelfoglalatokat, jelölési rendszereket és kábelvédő rendszereket is a különböző területekhez és követelményekhez. Termékeket, tanácsadást és átfogó támogatást kínálunk Önnek a bevezetés során - mindezt egy kézből. Ez tökéletesen összehangolt és egyszerű folyamatokat is jelent.
Kiterjedt beszállítói hálózatunknak köszönhetően a 40 000 tételen kívül más, katalógusunkon kívüli termékeket is tudunk biztosítani.
A LAPP-nál a két világ legjavát ötvözzük. Kábelgyártóként széleskörű gyártási tapasztalattal rendelkezünk, és ismerjük az ügyfeleink által a kábelmegoldásokkal szemben támasztott követelményeket.
A projektüzletágban meghatározott fókuszágazataink - napenergia, szélerőművek, adatközpontok és infrastruktúra - esetében egy kézből kínáljuk ügyfeleinknek a teljes termékportfóliót projektjük megvalósításához. Minden termék optimálisan illeszkedik egymáshoz, és megfelel a nemzetközi normáknak és szabványoknak. Folyamatosan új, innovatív megoldásokat fejlesztünk ki, hogy megfeleljenek a jelenlegi és jövőbeli vevői és piaci igényeknek.
Ugyanakkor forgalmazóként is működünk, és nap mint nap megtapasztaljuk, milyen kihívásokkal szembesülnek ügyfeleink projektjeik megvalósítása során. Erre különböző megoldásokat dolgoztunk ki, többek között átfogó logisztikai szolgáltatásainkat. Ez magában foglalja a projektelemek tárolását és a részmennyiségek igény szerinti lehívását, amelyeket a projekt előrehaladásával összhangban közvetlenül az Ön építkezési helyszínére szállítunk.