1112949
Erősáramú kábel; 1x300 RM; N2XH-J; U0/U: 0,6/1 kV; csupasz réz; poliolefin; VDE-tanúsítású; fix fektetés
N2XH-J 1x300 RM 0,6/1kV
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Kérjük, vegye figyelembe a 1000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- A halogénmentes és rendkívül tűzálló anyagok csökkentik a tűz továbbterjedése, a magas füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- VDE-tanúsított kábel, ◁VDE▷ ellenőrző jellel a bizonyított biztonság és minőség tanúsításaként.
- Az izolált rézvezetők egy- vagy többhuzalúak, valamint kör vagy szektor alakúak.
Alkalmazás
- Épületek és ipari üzemek energiaellátásának csatlakoztatásához különleges tűzvédelmi követelmények betartása mellett.
- Energiaelosztásra alkalmas erőművekben és transzformátorállomásokon.
- Fix telepítéshez.
- Vakolat fölé, vakolatba és alá, falba és betonba történő elhelyezéshez.
- Halogénmentes, termoplasztikus poliolefin-keverékből készült robusztus külső köpeny.
- Kültéri használatra alkalmas, azonban a hőmérséklettartomány figyelembevételével és csak közvetlen napsugárzástól való védelem esetén.