1550537
Középfeszültségű kábel; 1x150 RM; U0/U: 6/10 kV; csupasz réz; PVC; Árnyékolt; VDE-tanúsítású; fix fektetés
N2XSY 1X150 RM/25 6/10kV RD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- VDE-tanúsított kábel, ◁VDE▷ ellenőrző jellel a bizonyított biztonság és minőség tanúsításaként, VDE 0276-620 szerint.
- A jó fektetési tulajdonságok lehetővé teszik az egyszerű telepítést még nehéz kábelvezetés esetén is.
- Az érszigetelés feletti és alatti hálózatba kötött vezetőrétegek megakadályozzák a részleges kisülést, és lehetővé teszik az állandó üzembiztonságot.
- Akár 800 mm2 kábelkeresztmetszetben is kapható.
- 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV és 18/30 (36) kV feszültségi osztályban elérhető.
Alkalmazás
- Középfeszültségű hálózatokban az energia elosztására alkalmas.
- Fix telepítéshez vízbe, levegőbe és földbe. A földben a legkisebb telepítési mélység további, megfelelő talajvédelem nélkül 0,6 m, az útpályák alatt legalább 0,8 m (HD 620/VDE 0276-620 10-C. rész (4. pont) szerint).
- Szintén alkalmas beltéri fektetésre, valamint zárt szerelőcsatornákhoz energiaellátó, ipari és elosztó hálózatokhoz.
- A PVC-külső köpenynek köszönhetően közepes mechanikus igénybevételre alkalmas.
- Kültéri használatra alkalmas, azonban a hőmérséklettartomány figyelembevételével és csak közvetlen napsugárzástól való védelem esetén.
- Legfeljebb –40°C hőmérsékleten használható.