1600500
Csatlakozóvezeték; 1X16; VDE-tanúsítású; U0/U: 0,6/1 kV; gumi; rugalmas
NSSHÖU-O 1X16
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- VDE-kiviteli mód szerint NSSHÖU tanúsított kábel, ◁VDE▷ ellenőrző jellel a bizonyított biztonság és minőség tanúsításaként.
- Rendkívül robusztus termék, a súrlódás-, kopás- és vágásálló gumikeveréknek, valamint a kiegészítő belső köpenynek köszönhetően.
- Különösen időjárásálló, szélesebb hőmérséklettartományban használható.
Alkalmazás
- A mozgó berendezések és gépek energiaellátáshoz való csatlakoztatásához univerzálisan használható.
- Különösen a bányászatban, felszíni művelésben, valamint föld alatti bányászatban történő használatra.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -25°C-ig rugalmas használata lehetséges.