1550092
Erősáramú kábel; 14x2.5 RE; NYY-J; U0/U: 0,6/1 kV; csupasz réz; PVC; VDE-tanúsítású; fix fektetés
NYY-J 14x2,5 RE 0,6/1kV
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Kérjük, vegye figyelembe a 3000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Az ellenálló szigetelő- és köpenyanyagnak (PVC) köszönhetően közvetlen földbe helyezhetőség. A robusztus anyagok óvnak a káros környezeti hatásokkal és a vegyszerekkel szemben.
- A töltőkeverékből készült, közös érborítás biztosítja a kábel további szilárdságát.
- VDE-tanúsított kábel, ◁VDE▷ ellenőrző jellel a bizonyított biztonság és minőség tanúsításaként.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Az izolált rézvezetők egy- vagy többhuzalúak, valamint kör vagy szektor alakúak.
- A rézvezetők magasabb áramterhelhetőséget és alacsonyabb feszültségesést mutatnak az alumíniumvezetőkkel összehasonlítva, és a kábelkeresztmetszeten mérve.
Alkalmazás
- Épületekben és ipari üzemekben energiaellátás-csatlakozáshoz univerzálisan használható.
- Energiaelosztásra alkalmas erőművekben és transzformátorállomásokon.
- Fix telepítéshez vízbe, levegőbe, földbe és betonba. A földben a legkisebb telepítési mélység további, megfelelő talajvédelem nélkül 0,6 m, az útpályák alatt legalább 0,8 m.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.