0015802
Vezérlőkábel; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; UL-elismert; H05VVC4V5-K; rugalmas
ÖLFLEX® 150 CY 2X1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
284,49 €
(379,32 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel egyetemes használatot teszi lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- Harmonizált H05VVC4V5-K európai konstrukció szerint gyártva, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel.
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- Fokozottan olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5) szerint.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- További robusztusság az extrudált belső köpenynek köszönhetően.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, nedves és különösen olajos környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.