0011172
Vezérlőkábel; 4G16; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; UL-elismert; rugalmas
ÖLFLEX® 191 4G16
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
7.093,17 €
(2.364,39 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel egyetemes használatot teszi lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- Helytakarékos a csökkent falvastagságnak köszönhetően.
- Fokozottan olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5) szerint.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, nedves és különösen olajos környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.