1062903
Érvezető kábel; 1X10; fekete; Basic-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL-elismert; Energialánc
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1X10
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
176,33 €
(352,66 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Hosszú élettartamú energialáncos használat mérsékelt menettávolságok vagy gyorsulások esetén (LAPP "Basic Line" teljesítményosztály).
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- Az UL szerint Észak-Amerika számára megengedett 1000 V üzemi feszültség.
- A többszöri tanúsítással rendelkező kábel univerzális használatot tesz lehetővé, csökkenti a részek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztika területén.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- A kábelkialakítás lehetővé teszi a rugalmas, mérsékelt, folyamatos mozgású, mozgó gépalkatrészekben és kábelláncban történő felhasználást.
- Vezérlőszekrényben, illetve olyan alkalmazásokban való fix vezetékezéshez is alkalmas, ahol korlátozott helyviszonyok és minimális hajlítási rádiuszok miatt nehéz a többeres kábelek használata.
- Speciálisan a frekvencia-átalakító által üzemeltetett szervomotorok energiaáramköreihez tervezve.
- A kábelfelépítés szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Könnyű vagy közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
Megjegyzések