8710040
Vezérlőkábel; 4G6; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; UL-listázott; Energialánc
ÖLFLEX® CHAIN TM 4G10AWG
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
840,88 €
(1.681,75 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- UL szerinti Tray Cable for Exposed Run (TC-ER) és Machine Tool Wire (MTW) listán szerepel. Ez lehetővé teszi a kábeltálcákra történő nyitott, rögzített fektetést, valamint az ipari gépben történő rendkívül rugalmas használatot, csupán egy kábellel.
- A rendkívül rugalmas kábelkonstrukció rendkívüli termékteljesítményhez vezet.
- Hosszú élettartamú energialáncos használat közepes menettávolságok vagy fokozott gyorsulások esetén (LAPP "Core Line" teljesítményosztály).
- A rövidebb érsodrat lehetővé tesz egészen kis hajlítási sugaraCat.
- Fokozottan olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5), valamint az UL OIL RES I és OIL RES II szerint.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- Számos tanúsítással és magas normatív elfogadottsággal rendelkező kábel lehetővé teszi az univerzális használatot, csökkenti az alkatrészek sokféleségét, és így megtakarításokat biztosít a logisztikában.
Alkalmazás
- Védőcső nélküli kábeltálcákra vagy a kábelcsatlakozó és a gép között történő fix, nyitott fektetéshez, az USA-ban is.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé ipari robotokban és kezelőberendezésekben.
- Szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Külső köpeny speciálisan kifejlesztett termoplasztikus polimerből, többféleképpen vegyileg ellenálló, fokozottan olajálló, valamint lángálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- Az USA-ban földbe fektethető.
Megjegyzések