0010210
Csatlakozó- és vezérlőkábel; 3G4; U0/U: 450/750 V; PVC; Érvezetékazonosítás: Színek; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G4
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
167,11 €
(334,22 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- Kiváló minőségű alternatíva az YSLY, illetve YY típusú vezérlőkábelekhez.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Áramkörökhöz, amelyeknek a beszerelés miatt magasabb névleges feszültségre van szükségük.
- Rugalmas csatlakozó- vagy hosszabbítókábelként is alkalmas.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- A kábelfelépítés szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.