0034952
Vezérlőkábel; 3G50; U0/U: 450/750 V; PVC; Érvezetékazonosítás: Színek; Árnyékolt; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G50
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
56.159,50 €
(5.615,95 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 1000 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- További robusztusság az extrudált belső köpenynek köszönhetően.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Áramkörökhöz, amelyeknek a beszerelés miatt magasabb névleges feszültségre van szükségük.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.