0014152
Csatlakozóvezeték; 4G1.5; U0/U: 450/750 V; HFFR; Érvezetékazonosítás: Színek; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
226,74 €
(453,49 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Könnyű kezelés és beszerelés a rendkívül rugalmas kivitelnek köszönhetően.
- A halogénmentes és rendkívül tűzálló anyagok csökkentik a tűz továbbterjedése, a magas füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- Fokozottan olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5), valamint az UL OIL RES I és OIL RES II szerint.
- VDE-vizsgált égési magatartás.
Alkalmazás
- A különleges tűzvédelmi követelmények betartása érdekében épületek kábelezéséhez.
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Áramkörökhöz, amelyeknek a beszerelés miatt magasabb névleges feszültségre van szükségük.
- A kábelfelépítés szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A HFFR-külső köpeny nagymértékben ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.
- -30°C-ig rugalmas használata lehetséges.