00160453
Csatlakozó- és vezérlőkábel; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: Színek; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G1
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
183,61 €
(367,22 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Az acélkábelfonat fokozott védelmet nyújt fokozott mechanikai terhelésű betétek esetén.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- További robusztusság az extrudált belső köpenynek köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, párás és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.