1121388
Vezérlőkábel; 4G50; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G50
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
31.431,10 €
(6.286,22 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Időjárásálló, ezért kiválóan alkalmas kültéri használatra.
- Nagyon robusztus, a megerősített külső köpenynek köszönhetően, min. 1,8 mm falvastagság.
- További robusztusság az extrudált belső köpenynek köszönhetően.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Áramkörökhöz, amelyeknek a beszerelés miatt magasabb névleges feszültségre van szükségük.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.