1135003
Vezérlőkábel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; Árnyékolt; rugalmas; VDE regisztrációs szám: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 3G0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
86,28 €
(172,56 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Helytakarékos a csökkent falvastagságnak köszönhetően.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- VDE-vizsgált minőség.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.