10019944
Vezérlőkábel; 2X2.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Érvezetékazonosítás: számok; UL-elismert; rugalmas
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X2,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
173,02 €
(346,04 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Könnyű kezelés és beszerelés a rendkívül rugalmas kivitelnek köszönhetően.
- A halogénmentes és rendkívül tűzálló anyagok csökkentik a tűz továbbterjedése, a magas füstsűrűség és a mérgező füstgázok kockázatát.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- Fokozottan olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5), valamint az UL OIL RES I és OIL RES II szerint.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- VDE-vizsgált égési magatartás.
- DNV-engedély tengeri használathoz.
Alkalmazás
- A különleges tűzvédelmi követelmények betartása érdekében épületek kábelezéséhez.
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A HFFR-külső köpeny nagymértékben ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.
- Ideiglenesen használható kültéren, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
- -30°C-ig rugalmas használata lehetséges.