1119314
Vezérlőkábel; 14G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Érvezetékazonosítás: számok; rugalmas; VDE regisztrációs szám: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 14G1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
244,36 €
(488,73 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- 145 standard cikk 2-100 érrel a járatos hosszokban és egyedi vágásokban kapható.
- Helytakarékos a csökkent falvastagságnak köszönhetően.
- Nagy elektromos biztonság a 4000 V vizsgálati feszültségnek köszönhetően.
- Olajállóság a DIN EN 50290-2-22 (TM54) szerint.
- VDE-vizsgált minőség.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Univerzálisan alkalmazható a gépen belüli és a berendezések közötti vezérlőáramkörök kábelezésére.
- Húzó igénybevétel nélküli fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- A kábelfelépítés szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- -15°C-ig rugalmas használata lehetséges.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben.